Sistema de Saúde Singing River
Location: Pascagoula, Mississippi
Industry: Healthcare
Products Used: Chillers, Controls,
Services Used: Energy Analysis & Monitoring, Energy Efficiency Contracting, Rental Services, Upgrading,
Climate: Humid & Hot
Topic: Efficiency, Cost-Saving, Optimal Comfort, Air Quality,
![SingingRiverHealthSystem_beamed header.jpg](/content/dam/Trane/Commercial/global/newsroom/blogs/SingingRiverHealthSystem_beamed%20header.jpg)
Desafio
Os resfriadores originais de trinta anos do Hospital Singing River, em Pascagoula, estavam falhando. Além de ineficientes, os chillers não ofereciam a capacidade ou redundância que o hospital desejava. Além disso, com a antiga fábrica de chillers localizada no porão, os chillers eram de difícil acesso e em uma localização geográfica ruim, quando da necessidade de serviço ou manutenção.
O hospital buscou uma solução que aumentasse a capacidade; oferecer confiabilidade para garantir o conforto de pacientes e funcionários; aumentar a eficiência de custos; e oferecer redundância para manter o funcionamento contínuo do hospital em caso de problema de equipamento.
Solução
O Hospital Singing River contatou seu engenheiro consultor, Sanders Engineering, a respeito do projeto de atualização. Para enfrentar os desafios do hospital, o consultor se associou à Trane, que era o serviço de suporte diário do hospital, e à Air Masters, uma empreiteira mecânica familiarizada com os equipamentos e soluções da Trane.
Melhorando a redundância e a eficiência
A equipe avançou para projetar uma nova usina de energia central de 2.100 mil pés quadrados para atender às necessidades de todo o hospital.
Um chiller de aluguel Trane refrigerado a ar de 500 toneladas foi instalado para fornecer resfriamento temporário para permitir que o hospital continuasse seu serviço à comunidade durante a construção.
Para a nova fábrica, a equipe selecionou um local fora do hospital para garantir fácil acesso para serviço e manutenção. O projeto da central de energia incluiu todos os novos equipamentos e uma nova torre de resfriamento com controles para fornecer confiabilidade, reduzir o tempo de inatividade e diminuir os custos de manutenção; capacidade extra para atender às crescentes necessidades do hospital; e redundância para garantir que não haveria interrupções nas operações críticas do hospital. Para otimizar a eficiência, a instalação foi projetada como uma planta de fluxo variável, e as válvulas de três vias nos manipuladores de ar de circuito secundário existentes do hospital foram adaptadas para válvulas de controle independentes de pressão bidirecional para reduzir o uso de energia da bomba na planta.
Estimando o desempenho futuro do equipamento
A calculadora Trane myPLV®, uma ferramenta independente do fabricante, foi utilizada para avaliar as opções do chiller para ajudar na decisão de compra. Com o myPLV, os usuários inserem sua localização, tipo de edifício, carga de pico do edifício, número e tamanho dos resfriadores na planta e estratégia de controle do condensador do resfriador.
A calculadora myPLV usa dados do modelo de construção padrão da indústria, em combinação com as informações específicas do usuário, para prever as condições de operação do chiller aplicadas para o edifício e aplicação específicos e fornecer uma estimativa precisa do desempenho futuro do chiller. Observando os custos de bombeamento com diferentes quedas de pressão no lado do evaporador e do condensador, a Trane usou a ferramenta myPLV para estimar com rapidez e precisão o uso de energia de cinco opções diferentes de chiller.
A equipe selecionou o pacote de chiller com a maior eficiência em vez da opção de custo mais baixo.
Maior confiabilidade e conforto
Três chillers idênticos Trane® CenTraVac® de 650 toneladas foram selecionados para atender às necessidades do hospital e fornecer redundância para manter as operações do hospital funcionando sem problemas. Os testes de fábrica foram conduzidos na fábrica da Trane em La Crosse, Wisconsin, para garantir que os chillers personalizados funcionassem dentro das tolerâncias estabelecidas para manter temperaturas precisas cruciais para processos críticos e eficiências comprovadas para reduzir o consumo de energia.
Os chillers CenTraVac oferecem um design simples e robusto, com eficiência de motor semi-hermético e uso de refrigerante de baixa pressão que fornece operação confiável para manter o conforto dos pacientes; e operação limpa e fria para desempenho máximo. Com as poucas peças móveis do CenTraVac e o uso de caixas d'água articuladas, os chillers são
mais fáceis de manter pelos profissionais de serviço da Trane, ajudando a reduzir o tempo de trabalho e os custos. Além disso, a operação sem vibração do CenTraVac garante um ambiente silencioso e confortável para pacientes e funcionários do hospital.
Otimizando operações
O hospital usa um sistema de automação predial Trane® Tracer® SC (BAS) com interface de usuário Tracer® Synchrony™ para controlar o conforto de suas instalações e a eficiência energética de suas operações.
Acessível a partir da maioria dos PCs, tablets e smartphones, o Tracer SC baseado na web elimina a necessidade de um computador e monitor dedicados, permitindo que os gerentes de instalações acessem sistemas HVAC no local ou remotamente para lidar com operações diárias, ajustar temperaturas, otimizar rotinas de sequenciamento, estabelecer pontos de ajuste, solucionar problemas e resolver alarmes.
“Com o Tracer SC, controlamos o resfriamento, a umidade e a pressurização do ambiente”, disse Randall Cobb, diretor de serviços de instalações do Singing River Health System. “Podemos monitorar todos os aspectos do nosso sistema HVAC 24 horas por dia. Podemos observar nossa planta baixa para garantir que sempre tenhamos a temperatura desejada em nossos quartos de pacientes. Podemos ver se estamos fornecendo água gelada suficiente para nossas unidades de tratamento de ar, que atendem salas de cirurgia e nossos laboratórios. E em caso de falha do sistema, podemos acessar os sistemas remotamente para solucionar problemas e até mesmo monitorar nossos geradores de emergência para garantir que eles sejam ativados em sete segundos, conforme planejado.”
Resultados
Um esforço de equipe do Singing River, da Trane, da Sanders Engineering e da Air Masters implementou com sucesso uma nova usina central de energia e sistema de controle no Hospital Singing River em Pascagoula.
As atualizações permitem que o hospital forneça temperaturas e níveis de umidade consistentes, melhor qualidade do ar e um ambiente silencioso para proporcionar um melhor nível de atendimento aos pacientes e condições de trabalho mais confortáveis para a equipe do hospital.
Com a central de energia confiável e de alto desempenho, o hospital conseguiu reduzir os custos de serviço e melhorar a eficiência. “O maior benefício do projeto é que conseguimos reduzir os custos de energia em cerca de 20%”, disse Cobb. “Trabalhamos continuamente para reduzir nosso uso de energia e pegada de carbono para tornar o Singing River Health System uma empresa mais ecológica. O dinheiro que economizamos em energia será reinvestido no hospital para comprar equipamentos médicos para que possamos manter nossa classificação de qualidade clínica de alto nível.”
Sistema de Saúde Singinng River
Pascagoula, MS
Destaques do projeto
Desafio
• Chillers com falha e ineficientes
• Aumento da capacidade e redundância
Solução
• Aluguel de refrigerador
• Nova usina central de energia
• calculadora myPLV
• Resfriadores Trane® CenTraVac®
• Trane® Tracer® SC BAS com Tracer® Synchrony™
Resultados
• Temperaturas e níveis de umidade consistentes
• Melhor Qualidade do ar
• Ambiente tranquilo
• Custos de serviço reduzidos
• Custos de energia reduzidos em 20%
• Economias a serem reinvestidas em equipamentos médicos
Sobre o Sistema de Saúde Singing River
O Singing River é um sistema de saúde sem fins lucrativos, de propriedade da comunidade, composto por dois hospitais, além de clínicas médicas comunitárias em toda a área. Um dos maiores empregadores na Costa do Golfo do Mississippi, o sistema de saúde emprega mais de 2.500 associados, incluindo 300 médicos e profissionais de saúde. O sistema fornece serviços de saúde, inúmeras atividades de extensão e programas educacionais e serviços de caridade para tornar a comunidade vizinha um melhor lugar para morar e trabalhar. O hospital oferece ainda serviços de emergência 24 horas por dia, cuidando de mais de 100.000 pacientes por ano. Seu amplo escopo de ofertas inclui serviços cardíacos, vasculares, de reabilitação e de saúde comportamental, tratamento do câncer e centros de neurociência de última geração.