ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

UniTrane® Fan Coil e Force-Flo ™

UniTrane-Fan-Coil.jpg

UniTrane® Fan Coil e Force-Flo ™

As unidades UniTrane são aparelhos de ar condicionado individuais usados ​​em prédios de escritórios, apartamentos, dormitórios, escolas, motéis e hotéis.

Resumo do Produto


As unidades UniTrane são aparelhos de ar condicionado individuais usados ​​em prédios de escritórios, apartamentos, dormitórios, escolas, motéis e hotéis. UniTrane fan-coils unidades estão disponíveis com água quente opcional, vapor e serpentinas de aquecimento elétrico para maior flexibilidade. As unidades têm um estilo atraente e uma construção em aço resistente e de grande calibre.

O fan coil UniTrane é o líder nestas áreas principais:

  • Qualidade do ar interno (IAQ)
  • Controles
  • Flexibilidade
  • Qualidade
  • Facilidade de manutenção

As unidades Force-Flo fornecem aquecimento de ar forçado silencioso de alta capacidade para entradas e corredores em grandes edifícios de escritórios, escolas, hospitais e dormitórios. As unidades têm um estilo atraente e uma construção em aço resistente e de grande calibre.

Características Gerais

  • Faixa de fluxo de ar nominal de 200 a 1200 cfm
  • As unidades estão disponíveis em uma ampla variedade de estilos e cores de gabinete para combinar com qualquer decoração de interior
  • Pacotes de tubulação instalados e testados de fábrica, incluindo tubulação de interconexão, válvulas de controle e válvulas de extremidade
  • Opções de controle para cada aplicação: interruptor de velocidade do ventilador, controles DDC ou interface de termostato para montagem em campo de um termostato de baixa tensão
  • Níveis de som operacionais baixos

Características IAQ

  • Panela de drenagem não corrosiva, positivamente inclinada e limpável
  • Isolamento de célula fechada no fluxo de ar (sem fibra de vidro)
  • Filtros de mídia plissados ​​de 1 polegada (Farr 30/30)
  • Adaptação de ar externo de 0–100% facilmente substituível TA de 1 polegada ou filtro de mídia plissado

Recursos

Installation Operation Maintenance (IOMs)

Serviços Adicionais para Ajudá-lo a ter Sucesso

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.