VariTrane ™ Série de baixa altura Acionada por Ventilador

VariTrane ™ Série de baixa altura Acionada por Ventilador
Como o nome sugere, a unidade de baixa altura com ventoinha tem uma dimensão de altura mais curta para acomodar aplicações onde o espaço do teto é limitado.
Resumo do Produto
Como o nome sugere, a unidade de baixa altura com ventoinha tem uma dimensão de altura mais curta para acomodar aplicações onde o espaço do teto é limitado. Para reduzir a altura, ventiladores mais curtos da unidade terminal são integrados na série de altura padrão ou na unidade terminal paralela. O resultado é uma unidade com altura máxima de 11,0 "a 11,5". A operação da unidade terminal de baixa altura é exatamente igual à de uma unidade terminal em série ou paralela, assim como as opções para ECMs de alta eficiência, opções de isolamento, etc. Tal como acontece com as outras unidades terminais alimentadas por ventilador, local adicional o aquecimento pode ser fornecido por aquecimento remoto ou reaquecimento terminal.
Características
- Perfil baixo para aplicações onde o espaço é limitado.
- O design do painel intertravado fornece a unidade VAV mais robusta disponível.
- Bordas encapsuladas em metal limitam a erosão do isolamento de fibra de vidro na corrente de ar.
- A conexão de energia de um único ponto reduz o custo instalado.
- Teste completo de fábrica em cada unidade.
- Controles pneumáticos, eletrônicos ou digitais disponíveis.
- Compatível com a maioria dos controladores para instalação em campo ou de fábrica.
- Os controles digitais permitem a interface do sistema de gerenciamento de edifícios Tracer® para capacidade de sistemas integrados Comfort ™ (ICS).
- O ventilador está alinhado com o fluxo de ar primário e funciona continuamente para fornecer um fluxo de ar constante na zona condicionada para excelente movimento de ar e conforto.
- Bobina de aquecimento localizada a jusante do motor do ventilador para ajudar a estender a vida útil do motor.
- Ampla gama de fluxos de ar do ventilador disponíveis a partir de motor de velocidade única com controle de velocidade.
- Unidades de resfriamento apenas (LSCF), reaquecimento com água quente (LSWF) ou reaquecimento elétrico (LSEF) disponíveis.
Recursos
Brochure
-
Air-Cooled Scroll Chiller Model CGAMCG_SLB017-EN
Building Systems Upgrades
Technology continues to evolve—as do cyber-security defenses, and IT compatibility requirements, and customers’ productivity expectations. Trane, as a leading BAS Controls provider, remains current with latest technology trends by innovating to deliver our customers secure, compatible, and feature-rich systems. By the time a typical building is a few years old, its systems are already falling behind. Trane can maintain a high performing building by keeping building automation, HVAC, lighting and central plants up to date with the latest BAS innovations.