Terminal Série VariTrane ™ Fan-Powered

Terminal Série VariTrane ™ Fan-Powered
As unidades da série com ventilador oferecem economia de energia devido ao controle intermitente do ventilador.
Resumo do Produto
O ventilador é energizado apenas no modo de aquecimento quando o espaço precisa de calor. Economias de energia adicionais são obtidas usando ar quente no plenum para reaquecimento gratuito. O calor do motor nunca é desperdiçado em unidades paralelas. Eles são uma excelente escolha quando é necessário um aquecimento mínimo de zona.
Características
- O design do painel intertravado fornece a unidade VAV mais robusta disponível.
- Bordas encapsuladas em metal limitam a erosão do isolamento de fibra de vidro na corrente de ar.
- A conexão de energia de um único ponto reduz o custo instalado.
- Teste completo de fábrica em cada unidade.
- Controles pneumáticos, eletrônicos ou digitais disponíveis.
- Compatível com a maioria dos controladores para instalação em campo ou de fábrica.
- Os controles digitais permitem a interface do sistema de gerenciamento de edifícios Tracer® para capacidade de sistemas integrados Comfort ™ (ICS).
- O ventilador está fora do fluxo de ar primário e funciona somente quando o aquecimento é necessário.
- Ampla gama de fluxos de ar do ventilador disponíveis a partir de motor de velocidade única com controle de velocidade.
- Unidades de resfriamento apenas (VPCF), reaquecimento com água quente (VPWF) ou reaquecimento elétrico (VPEF) disponíveis
Referência rápida do dimensionamento do ventilador PSC
Tamanho do Ventilador | Faixa de fluxo de ar @ 0,25 "pressão estática a jusante |
---|---|
02SQ | 120–500 |
03SQ | 250–1090 |
04SQ | 300–1325 |
05SQ | 355–1540 |
06SQ | 880–1875 |
07SQ | 1000–2020 |
Recursos
Brochure
-
VariTrane™ Sales - 4 pageVAV-SLB004-EN2MB
Catalog
-
Fan-Powered ParallelVAV-PRC012*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Fan-Powered ParallelVAV-SVX08*-EN
Building Systems Upgrades
Technology continues to evolve—as do cyber-security defenses, and IT compatibility requirements, and customers’ productivity expectations. Trane, as a leading BAS Controls provider, remains current with latest technology trends by innovating to deliver our customers secure, compatible, and feature-rich systems. By the time a typical building is a few years old, its systems are already falling behind. Trane can maintain a high performing building by keeping building automation, HVAC, lighting and central plants up to date with the latest BAS innovations.