ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Armazenamento de Energia

A fonte mais conveniente de energia mais barata? A energia que você armazena.

O gerenciamento do armazenamento de energia aumenta a flexibilidade de carga para maior economia de custos e sustentabilidade

O armazenamento distribuído de energia é comprovado e está se tornando uma parte fundamental de muitos programas integrados de gerenciamento de energia. O armazenamento de energia aumenta a resiliência das redes de energia à medida que mais fontes de energia renováveis ​​e intermitentes entram em operação. Para proprietários de edifícios, o armazenamento fornece flexibilidade de carga para ajudar a gerenciar os requisitos de energia do dia a dia, ajuda a atingir metas financeiras e de sustentabilidade e oferece a tranquilidade de ter uma fonte de energia de baixo custo disponível sob demanda.

Como solução independente, o armazenamento de energia é bom; os benefícios são ainda maiores quando fazem parte de uma estratégia ativa de gerenciamento de energia, e a Trane pode juntar todas as peças complexas.

Mude de gerenciamento de energia passivo para ativo com armazenamento de energia

À medida que as concessionárias e a rede elétrica evoluem e mudam, os edifícios com flexibilidade para armazenar energia e agilidade para modificar os processos operacionais terão uma vantagem. O gerenciamento ativo de energia da Trane monitora e controla proativamente os recursos de energia distribuídos para aumentar a resiliência e otimizar a sustentabilidade.

Armazenamento de Energia Térmica Trane

Agilidade reduz custos de energia

Como o armazenamento de energia pode “carregar” ou “descarregar” em resposta a condições e incentivos externos, os edifícios equipados com baterias e sistemas inteligentes de gerenciamento de energia podem operar a um custo menor quando a alta demanda aumenta os preços da energia. O armazenamento de energia também fornece flexibilidade de carga: o uso de baterias térmicas ou eletroquímicas pode ser gerenciado em tempo real usando gerenciamento de carga e tecnologia de análise preditiva que otimiza o fornecimento e a demanda de energia.

Gerencie uma sustentabilidade poderosa

O armazenamento de energia pode aumentar a utilização de energia renovável, tornando os recursos eólicos e solares mais despacháveis. Ao usar o gerenciamento de carga e a tecnologia de análise preditiva para otimizar o fornecimento e a demanda de energia renovável em tempo real, podemos ajudar a atingir as metas avançadas de sustentabilidade dos edifícios.

Os especialistas da Trane podem ajudá-lo a selecionar a tecnologia de armazenamento de energia de que você precisa

A Trane oferece várias soluções de armazenamento de energia, e nossos especialistas em energia podem ajudá-lo a determinar qual tecnologia de armazenamento, seja armazenamento em gelo ou água gelada, baterias e soluções de gerenciamento de fluxo e processo industrial, é mais adequada para suas necessidades e metas de sustentabilidade. Além da eficiência energética, podemos ajudá-lo a gerenciar e controlar esses ativos para um futuro de baixo carbono.

Ofertas Relacionadas