CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

La red eléctrica está cambiando rápidamente, a medida que aumentan las preocupaciones sobre el cambio climático y los recursos renovables. Los recursos solares y eólicos intermitentes deben almacenarse cuando el sol no brilla o el viento no sopla. Los edificios que tienen la capacidad de almacenar energía y la agilidad para modificar los procesos operativos tendrán la ventaja de ayudar a los propietarios a asociarse con los servicios públicos locales y proporcionar activos de almacenamiento de energía para ayudar a respaldar y cumplir sus objetivos financieros y de sostenibilidad. Las soluciones de almacenamiento de energía de Trane® pueden ayudar.

 

Su socio de almacenamiento de energía

Aprovechar las tecnologías de almacenamiento de energía de Trane puede ayudar a mejorar la forma en que se administra el suministro de energía, creando un sistema de energía más resistente al aumentar la agilidad energética de su edificio para una mayor sostenibilidad y rentabilidad, al tiempo que reduce la dependencia de la red. Trane ofrece una serie de soluciones de almacenamiento de energía para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos. Las soluciones incluyen almacenamiento de energía térmica (almacenamiento de hielo o agua helada), baterías y soluciones de gestión de flujo y procesos industriales.

Con la creciente presión de la industria para descarbonizar, el almacenamiento de energía puede marcar la diferencia para usted. El almacenamiento de energía térmica funciona como una “batería” de HVAC para su edificio. Puede almacenar y recuperar energía térmica, cargar y descargar según la operación del edificio, tarifas / programas de servicios públicos o disponibilidad de recursos renovables para optimizar sus ahorros, al tiempo que aumenta su sostenibilidad.

  • cq5dam.web.1280.1280-Square.jpeg

    Descarburar

    Descarboniza con almacenamiento de energía! El almacenamiento de energía térmica puede aumentar la capacidad de despacho de las energías renovables dentro o fuera del sitio, lo que puede ayudarlo con diseños de energía neta cero mientras cumple con los objetivos de energía renovable.

  • AdobeStock_115205032.jpg

    Facturas de servicios públicos más bajas

    El almacenamiento de energía puede ahorrarle dinero en facturas de servicios públicos. Con la energía térmica, almacene una parte de sus requisitos de refrigeración fuera de las horas pico y podrá reducir los costos de los picos de electricidad más costosos. En algunos mercados, es posible que incluso le paguen para liberar más energía en la red.

  • High voltage cable on the pole On the blue sky background With copy space

    Resistencia

    Optimice las operaciones del edificio y el uso de energía adaptándose a las condiciones cambiantes de la red. Con el almacenamiento de energía térmica, puede tener enfriamiento adicional en espera durante el mantenimiento del enfriador o para un enfriamiento rápido.

La Voz de la Experiencia

Las soluciones de almacenamiento de energía térmica son algunas de las formas más sostenibles de almacenamiento de energía. Trane se enorgullece de haber entregado más de 1 gigavatio de almacenamiento de energía térmica a base de hielo en todo el mundo.

Explore nuestras ofertas de almacenamiento de energía térmica a continuación

Vea cómo puede optimizar su sistema HVAC:

Próxima generación: Tanques de almacenamiento de energía CALMAC Modelo C

Desarrollados en respuesta a las solicitudes de los clientes para una ubicación más conveniente de los tanques de almacenamiento de energía, estos tanques de segunda generación ofrecen múltiples opciones de tamaño. Beneficios: Pueden atornillarse entre sí, lo que elimina la mayoría de las tuberías externas y da como resultado un requisito de huella un 20 por ciento más pequeño y una mayor flexibilidad de disposición de ubicación, lo que reduce el costo de instalación y el tiempo de instalación. Ideal para: Edificios comerciales e institucionales más grandes.

El clásico: tanques de almacenamiento de energía CALMAC® modelo A

Nuestro enfoque pionero y de alta calidad para incorporar el almacenamiento de energía térmica en un sistema de planta de enfriamiento completo, rápidamente convirtió al clásico tanque de almacenamiento de energía Modelo A en el "estándar de oro" para la industria del almacenamiento de energía térmica después de su introducción en 1979. Beneficios: Se conecta individualmente a la tubería de distribución Ideal para: Instalaciones más pequeñas

Sistemas de almacenamiento de energía

Trane ofrece una cartera de sistemas que lo ayudan a descarbonizar, administrar los costos de energía y brindar resistencia. Estos sistemas de primer nivel se basan en la experiencia de Trane en enfriadores, controles, servicio y almacenamiento de energía térmica.

Módulo de finalización del sistema de Trane

Si bien el almacenamiento de energía térmica puede proporcionar una solución ideal, el diseño de un sistema de almacenamiento de energía térmica puede requerir algunas consideraciones especiales para maximizar su valor. Beneficios: proporciona una experiencia de usuario optimizada. Ideal para: Plantas enfriadoras refrigeradas por aire. Ingenieros enfocados en reducir riesgos y costos de ingeniería. Propietarios de edificios centrados en soluciones de monitorización sencillas.

 

Community Verified icon

Sistema de gestión de glicol CALMAC


El sistema de gestión de glicol CALMAC (GMS) mantiene el volumen adecuado de refrigerante en el circuito de circulación de un edificio. Beneficios: comience a trabajar más rápido con una mezcla de solución fácil. Amplíe el rendimiento del sistema y reduzca el tiempo de inactividad. Ideal para: contratistas y operadores de instalaciones que necesitan un sistema de gestión de refrigerante sencillo y fiable.

Intercambiador de calor de placas CALMAC

El intercambiador de calor de placas CALMAC puede transferir la energía térmica entre dos fluidos diferentes. Beneficios: El diseño de nuestro producto puede facilitar el mantenimiento y un enfoque de temperatura más cercano para una mayor eficiencia. Ideal para: Aplicaciones donde la contaminación cruzada es una preocupación crítica o donde el espacio es limitado.



Almacenamiento de energía térmica y de batería

Si bien puede ser tentador equiparar el almacenamiento de energía solo con las baterías electroquímicas, el almacenamiento térmico puede ser ideal para transformar su edificio.

Su edificio puede almacenar energía utilizando dos tipos de cargas: térmica y eléctrica. Trate de almacenar la energía en la misma forma en que se consumirá, ya que ese es el método más eficiente y rentable. En otras palabras, utilice el almacenamiento eléctrico para satisfacer las cargas eléctricas y el almacenamiento térmico para satisfacer las cargas térmicas.

Thermal Energy Storage

Stores thermal energy, mainly for heating and cooling

30-Year Lifespan

Proven Technology

99 percent recyclable

Electrochemical Storage

 


 

Produces electrons, which can be used with any device

Takes up less space per unit energy compared to Thermal Battery Cooling systems

Provides backup power

Consulte los enlaces a continuación para obtener más información sobre los beneficios que la energía de almacenamiento térmico puede brindarle.

Descargas

Estudios de caso

Soluciones relacionadas que pueden interesarle