Explore nuestras ofertas de VRF
Con tres series para elegir, puede obtener las ventajas de la tecnología VRF, diseñada para el tamaño, alcance y necesidades específicas del proyecto de su edificio.

Características principales del sistema
- Amplia gama de combinación de unidades interiores 100% inverter
- Hasta 75 tr en unidades condensadoras mas ligeras y compactas con bajo nivel de ruido
- Hasta 1000 mts de tuberia
- Fácil instalación con costo accesible
- Sistemas enfriados por agua y por aire
- Línea de controles para automatización y wifi
- Unidades con voltaje 220/1/60, 220/3/60, 460/3/60
- Mayores distancias y desniveles del mercado.

Características principales del sistema
- Controles para cubrir las necesidades de automatización
- Monitoreo de hasta 250 unidades simultaneas.
- Posibilidad de monitoreo de las unidades interiores vía Wi Fi
- Acceso via PC para instalaciones con mayor numero de unidades interiores.

Características principales del sistema
- Amplia gama de unidades interiores con diseño moderno.
- Capacidades que se adaptan a todas las necesidades.
- Bajo nivel de ruido

La línea TVR de Trane presenta sistemas modernos, fáciles de instalar y mantener, con una eficiencia energética excepcional y que permiten una automatización simple y funcional. Todo con una relación calidad-precio excepcional.