CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Inverter

Mini-Splits

Explore las características de las unidades del sistema Mini-Splits

La unidad interior recibe energía de la unidad exterior y, en caso de que se produzca un corte de energía, el sistema se restablece automáticamente cuando vuelve la energía. Los sistemas sin ductos permiten flexibilidad. Un sistema sin ductos de una sola zona (también llamado mini-split) le permite controlar la temperatura de una habitación conectando una unidad exterior a una unidad interior, sin necesidad de ductos. Una unidad mini-split exterior se coloca fuera de su casa y se conecta a una unidad mini-split interior mediante pequeños cables y una línea de refrigerante a través de un orificio en la pared.

COMPRESORES IMPULSADOS POR INVERSORMaximiza el ahorro de energía al usar solo la energía necesaria para enfriar o calentar perfectamente un área
FÁCIL INSTALACIÓNSe instala rápida y fácilmente, sin necesidad de grandes obras de construcción y remodelación.
CONTROL COMPLETO DE ZONASRealiza el máximo control y eficiencia energética al enfriar y calentar solo los espacios en uso
CONTROL DE CONFORT PERSONALControl de comodidad completo de la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del aire en cada habitación o zona
AIRE MÁS LIMPIO CON FILTROS ANTIALÉRGENOS LAVABLESMejora la calidad del aire y ahorra dinero
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICACon mayor 23 SEER

Mini Split High Wall Inverter 16

  • Reinicio automático en caso de eventual falla en el suministro de energía eléctrica.
  • Control remoto inalámbrico de fácil operación, simple e intuitivo.
  • Operación silenciosa haciendo casi imperceptible el sonido de funcionamiento.
  • Mejor distribución del aire con 5 velocidades para suministro de aire, incluidas las funciones “silencioso” y “turbo”, además de la opción de swing automático./li>
  • Función “light” para encender o apagar el display de temperatura.
  • Protección en las unidades exteriores con recubrimiento GoldenFin.
  • Cumple con NOM-003 y NOM-026.

Sistema Mini-Split 50Hz

Los sistema mini-split de Trane están diseñados con la mejor relación calidad-precio combinando confiabilidad, durabilidad, eficiencia y especialmente confort térmico.

Sistema Mini-Split Inverter

El Nuevo Mini-Split Inverter Alta Efi ciencia de TRANE con su tecnología inverter es una solución total, que representa para su usuario un menor consumo de energía además de confort, proporcionando enfriamiento y calefacción para clientes que exigen un alto poder de desempeño y efi ciencia.

Multi-Splits Inverter

El sistema Multi-Split Inverter Trane esta disenado con una tecnologia de control para acondicionar de manera eficiente hasta 5 espacios utilizando solo una unidad exterior. Es compatible con diferentes tipos de unidades interiores para adaptarse a su espacio.

Mini Split Eficiencia Estándar Desde 11.3 hasta 12.9 seer

  • 5 velocidades: Alta, media baja, turbo y mute
  • Función I-Feel
  • Auto swing y Smart air Flow
  • Temporizador
  • Re arranque automático
  • Funciones Eco y Sleep
  • Bajo nivel de ruido
  • Auto diagnostico
  • 220/1/60 & 110/1/60

Mini Split Inverter Alta Eficiencia 16 seer

  • 4 velocidades: Alta, media baja, turbo
  • Función I-Feel
  • 3D swing (arriba-abajo y derecha-izquierda)
  • Temporizador + Auto diagnostico
  • Re arranque automático y protección de compresor
  • Auto limpieza
  • Funciones Eco y Sleep
  • Protección anticorrosiva: Blue fin
  • Certificado AHRI
  • Trane WIFi
  • 220/1/60 & 110/1/60

Mini Split Inverter Alta Eficiencia Desde 19 hasta 23 seer

  • 4 velocidades: Alta, media baja, turbo
  • Función I-Feel
  • 3D swing (arriba-abajo y derecha-izquierda)
  • Re arranque automático y protección de compresor
  • Auto limpieza, filtros plasma + multifuncion
  • Funciones Eco y Sleep con sleep curves + Temporizador
  • Auto diagnostico
  • Protección anticorrosiva: Blue fin
  • Certificado AHRI
  • Trane WIFi
  • 220/1/60 & 110/1/60

Mini Split Hi-Wall Inverter Glass Panel

El diseño, la funcionalidad y la eficiencia están hechos a la medida para proporcionar un ambiente cómodo y acogedor.

Recursos