CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Sistema U-Match

Una Solución para Tres Aplicaciones de Producto

Confort diseñado a tu medida

Trane se enorgullece de presentar su más reciente línea de sistemas U-Match Inverter.

Esta línea de productos le ofrece la opción de seleccionar la unidad acondicionadora de aire que  mejor cumpla con sus expectativas de diseño, presentación, practicidad y uso dentro de su hogar o negocio.

Calm man relax in chair taking nap

Características y Beneficios

  • El sistema de bomba de calor le ofrece el confort esperado durante todo el año.
  • El diseño ecológico de los sistemas U-Match derivado de la utilización de refrigerante R-410A permite a Trane cumplir con su compromiso en beneficio de la protección del medio ambiente.
  • Amplio rango de capacidad para flexibilidad de aplicación
  • Bajo mantenimiento.
  • Recuperación automática en casos de falta de suministro eléctrico.
  • Calidad y durabilidad en todos los productos al ser inspeccionados y probados en la fábrica.

Cada modelo de los sistemas U-Match Inverter reúne los elementos de tecnología avanzada y de diseño atractivo, ofreciéndole además la tranquilidad de haber realizado una buena inversión.

Sistema U-Match

Unidades de Interios

U-Match inverter U.I Cassette Hasta 21 seer

  • Distribución “round way” 360°
  • 5 velocidades; incluidas silencioso y turbo
  • Hasta 50 mts de instalación de tubería
  • Protección contra corrosión en el serpentín
  • Sensor de presencia inteligente con ajuste de temperatura y dirección de aire
  • Control remoto simple e intuitivo
  • Re arranque automático por perdida de suministro eléctrico.
  • 220/1/60

Fan Coil Desnudo

  • Compacto,
  • fácil de instalar
  • flexible de operar con un nivel de ruido muy bajo.

U-Match inverter U.I Piso Techo Hasta 20 seer

  • Distribución de aire optimizada con el sistema por medio de la fn “SWING” vertical y horizontal”
  • Protección contra corrosión en el serpentín
  • Hasta 50 mts de instalación de tubería
  • Re arranque automático por perdida de suministro eléctrico.
  • Las unidades interiores se pueden instalar en techo o pared
  • Control remoto simple e intuitivo
  • 220/1/60

Controles

Sistemas U-Match - Controles

Soluciones cableadas, inalámbricas y centrales para completar su sistema sin ductos. El nuevo Trane U-Match tiene varios tipos de controladores individuales o centrales simples e intuitivos para varias aplicaciones diferentes, incluido BAS