CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Manejadoras de velocidad fija y variable

manejadoras-de-velocidad-fija-y-variable.png

Manejadoras de velocidad fija y variable

Características principales:

  • Gabinete con diseño único, tipo Multi posición con descarga lateral (izquierda o derecha, arriba o abajo)
  • Ventilador tipo “Vortica” de fácil instalación
  • Emisión de alertas por falla
  • Puerta de seguridad de fácil acceso
  • Serpentín de aluminio de máxima eficiencia
  • Motor de alta eficiencia
  • Aislamiento interno
Perspective of high-rise condominium building with mountain and city view background - 3D rendering - Illustration

Perfecto para edificios de gran altura con varios inquilinos

Muchos pisos y muchos inquilinos, pero una necesidad similar: calefacción y refrigeración de bajo consumo, fáciles de instalar y fiables. La bomba de calor de fuente de agua de pila vertical Axiom ™ de Trane se fabrica bajo pedido. Las unidades montadas en el piso están diseñadas para ser "empotradas" detrás de paneles de yeso para combinar con la decoración. Ideal para dormitorios, hoteles, apartamentos e instalaciones de vida asistida. Los modelos Vertical Stack GET pueden proporcionar una comodidad óptima para los ocupantes con una durabilidad duradera.

  • Disponible en configuraciones de motor PSC y ECM.
  • Seis capacidades de unidad y tres tamaños de gabinete para flexibilidad de instalación.
  • Controles inteligentes fáciles de usar.
Interiors

Más eficiencia, funcionamiento más silencioso con motor de ventilador ECM opcional

Cambie el motor PSC por un motor de ventilador ECM opcional y aumente la eficiencia energética de la unidad en un 16%, además de proporcionar CFM constante y un funcionamiento más silencioso. El modo "solo ventilador" reduce el flujo de aire al 80%. El diseño extra silencioso incluye opciones de sonido mejoradas y de lujo.

 

Priivacy concept in highrise apartment windows at night lit in cityscape urban highrise buildings.  Apartment towers for home property and rental.

Flexibilidad para cumplir con diferentes requisitos de flujo de aire

Debido a que las unidades están empotradas directamente detrás de la pared del espacio del inquilino, los conductos son opcionales. Pero todavía tiene opciones con Vertical Stack GET:

  • Diseños opcionales con o sin conductos.
  • Elección de las aberturas de suministro de aire.
  • Gabinete de menor altura para aplicaciones con conductos
Handshake.jpg

Diseñado para una instalación más rápida

Trane diseñó Vertical Stack GET para una instalación mecánica más rápida y una medición individual para inquilinos. En edificios de varios pisos, las unidades pueden apilarse de piso a piso para minimizar los costos de tuberías y electricidad. Trane ayuda a que la instalación sea más rápida con:

Acelere el tiempo de instalación con:

  • Tubería vertical suministrada de fábrica.
  • Dos opciones de control de flujo de agua montadas en fábrica con filtro y válvula de aislamiento..
  • Termostatos de conexión rápida o sensores de zona
Inspector engineers looking at the document clipboard. Routine maintenance inspection checklist.

Fácil de mantener

El mantenimiento es importante para cualquier sistema HVAC, y Trane facilita las tareas de la unidad de apilado vertical con:

  • Fácil acceso para mantenimiento de filtros o acceso al chasis.
  • Chasis extraíble / reemplazable.
  • Accesibilidad de mantenimiento para limpieza de serpentines / aletas.
  • Puertos de servicio de alta y baja presión frontales de fácil acceso.
  • Opción de puerta acústica con bisagras a prueba de manipulaciones.
  • Bandeja de drenaje del chasis resistente a la corrosión.
  • Opción de fusible y interruptor montado en la unidad.
Service_Tech-Van.jpg

Calidad de Trane en la que puede confiar

Debido a que es un producto de Trane, también viene con tranquilidad. Todas las bombas de calor de fuente de agua Vertical Stack se ponen en servicio y se prueban antes de salir de fábrica, por lo que todo lo que queda es la instalación y la puesta en marcha.

Otros productos en los que podría estar interesados