4MXD6518GF000AA, 4MXD6535GF000AA, 4MXD6536GF000AA, 4MXD6548GF000AA,
Fan Coil Desnudo

4MXD6518GF000AA, 4MXD6535GF000AA, 4MXD6536GF000AA, 4MXD6548GF000AA,
Fan Coil Desnudo
Desde 18,000 hasta 58,000 Btu/h
Trane innova y presenta el nuevo Fan Caoil desnudo Inverter con características únicas y muy especiales.
- Compacto,
- fácil de instalar
- flexible de operar con un nivel de ruido muy bajo.
Mejor confort / Flujo de aire ajustado
Aire suave y confortable para varias aplicaciones con presión estática regulable (hasta 150 Pa para todas las capacidades
- 5 Velocidades de ajuste para suministro de aire
- Ajuste electrónico del flujo de aire garantizando un mejor confort térmico a través del control de pared
Flexibilidad para Control
Varios tipos de controladores individuales o centrales simples e intuitivos para varias aplicaciones diferentes, incluido BAS. Los controladores inalámbricos individuales se proporcionan con un receptor de señal.