CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

4MXD6518GF000AA, 4MXD6535GF000AA, 4MXD6536GF000AA, 4MXD6548GF000AA,

Fan Coil Desnudo

FanCoil_group-01.png

4MXD6518GF000AA, 4MXD6535GF000AA, 4MXD6536GF000AA, 4MXD6548GF000AA,

Fan Coil Desnudo

Desde 18,000 hasta 58,000 Btu/h

Trane innova y presenta el nuevo Fan Caoil desnudo Inverter con características únicas y muy especiales.

  • Compacto,
  • fácil de instalar
  • flexible de operar con un nivel de ruido muy bajo.
Businessman working in the countryside

Mejor confort / Flujo de aire ajustado

Aire suave y confortable para varias aplicaciones con presión estática regulable (hasta 150 Pa para todas las capacidades

  • 5 Velocidades de ajuste para suministro de aire
  • Ajuste electrónico del flujo de aire garantizando un mejor confort térmico a través del control de pared
Controls-01.png

Flexibilidad para Control

Varios tipos de controladores individuales o centrales simples e intuitivos para varias aplicaciones diferentes, incluido BAS. Los controladores inalámbricos individuales se proporcionan con un receptor de señal.