4MYw23/4tyk23 - 9-36k BTU
Trane® Mini-Splits Systems

4MYw23/4tyk23 - 9-36k BTU
Trane® Mini-Splits Systems
Los sistemas sin ductos de Trane le permiten crear un ambiente interior confortable en espacios donde agregar ductos puede resultar poco práctico. Nuestros sistemas sin conductos fáciles de instalar ofrecen flexibilidad en el diseño con dos componentes: una unidad exterior y una o más unidades interiores compactas.
Explore las características de las unidades del sistema Mini-Splits
La unidad interior recibe energía de la unidad exterior y, en caso de que se produzca un corte de energía, el sistema se restablece automáticamente cuando vuelve la energía. Los sistemas sin ductos permiten flexibilidad. Un sistema sin ductos de una sola zona (también llamado mini-split) le permite controlar la temperatura de una habitación conectando una unidad exterior a una unidad interior, sin necesidad de ductos. Una unidad mini-split exterior se coloca fuera de su casa y se conecta a una unidad mini-split interior mediante pequeños cables y una línea de refrigerante a través de un orificio en la pared.
COMPRESORES IMPULSADOS POR INVERSOR | Maximiza el ahorro de energía al usar solo la energía necesaria para enfriar o calentar perfectamente un área |
FÁCIL INSTALACIÓN | Se instala rápida y fácilmente, sin necesidad de grandes obras de construcción y remodelación. |
CONTROL COMPLETO DE ZONAS | Realiza el máximo control y eficiencia energética al enfriar y calentar solo los espacios en uso |
CONTROL DE CONFORT PERSONAL | Control de comodidad completo de la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del aire en cada habitación o zona |
AIRE MÁS LIMPIO CON FILTROS ANTIALÉRGENOS LAVABLES | Mejora la calidad del aire y ahorra dinero |
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA | Con mayor 23 SEER |
Recursos
Brochure
-
Mini-Split Hi-Wall Inverter Glass PanelMS-SLB085-EM-04-08-20211MB