4MXC8518GF000AA, 4MXC8524GF000AA, 4MXC8538GF000AA, 4MXC8548GF000AA,
U-Match inverter U.I Cassette Hasta 21 seer
4MXC8518GF000AA, 4MXC8524GF000AA, 4MXC8538GF000AA, 4MXC8548GF000AA,
U-Match inverter U.I Cassette Hasta 21 seer
Desde 18.000 hasta 58.000 Btu/h
Trane innova y presenta el nuevo inversor de casete con características únicas y exclusivas.
Toda la estética, eficiencia y características de vanguardia fueron diseñadas para brindar un mejor confort y rendimiento para varias aplicaciones.
- Distribución “round way” 360°
- 5 velocidades; incluidas silencioso y turbo
- Hasta 50 mts de instalación de tubería
- Protección contra corrosión en el serpentín
- Sensor de presencia inteligente con ajuste de temperatura y dirección de aire
- Control remoto simple e intuitivo
- Re arranque automático por perdida de suministro eléctrico.
- 220/1/60
Lo último en ahorro de energía
- Alta eficiencia hasta 20 SEER
- Sensor de presencia inteligente para cassete y convertible
Calidad de Aire
- La entrada de aire fresco en el Cassette de Trane mejorará la calidad del aire.
- Flujo de aire de 360º para una mejor distribución del aire
Mejor comodidad
Mayor comodidad con 5 velocidades para suministro de aire y niveles de ruido de hasta 29 dB (A)
Nota: 29 dB (A) es para una unidad de 24.000 Btu / h a baja velocidad
Productos Relacionados
Recursos
Brochure
-
Unidad Tipo Casete de 4 VíasMC-SLB039-EM