Explore nuestras ofertas de MITSUBISHI
Con tres series para elegir, puede obtener las ventajas de la tecnología VRF, diseñada para el tamaño, alcance y necesidades específicas del proyecto de su edificio.

Características principales del sistema
- Unidades con certificado AHRI con capacidades de hasta 47 tr y eficiencias de hasta 28 eer a carga parcial.
- Unidades con sistema LONG HEX que permiten mejor eficiencia.
- Sistemas enfriados por agua y por aire
- Sistemas que proveen instalaciones con menor tubería y conexiones, con los costos más bajos de instalación.
- Unidades con voltaje 220/1/60, 220/3/60, 460/3/60

Características principales del sistema
- La línea de controles mas completa del mercado
- Controles para monitoreo de consumo eléctrico
- Control vía Wi Fi a través de su plataforma KUMO Cloud
- Monitoreo via PC
- Control central integral de hasta 2000 unidades interiores.

Características principales del sistema
- Amplia gama de unidades interiores con diseño vanguardista.
- Capacidades que se adaptan a todas las necesidades.
- Bajo nivel de ruido
- Sistema I-see sensor que realiza un escaneo y concentra el enfriamiento en los lugares requeridos

TVR Connect
La línea TVR de Trane presenta sistemas modernos, fáciles de instalar y mantener, con una eficiencia energética excepcional y que permiten una automatizac