8 Razões Pelas Quais Os Instaladores Deveriam Adotar o Fluxo Variável de Refrigerante (VRF)
Ao adotar a tecnologia VRF, você pode se diferenciar de outros instalador ao fornecer benefícios excepcionais aos proprietários de edifícios e seus inquilinos, incluindo:
1. Processo de Instalação Fácil
Um sistema VRF é compacto, eliminando a necessidade de tubulações volumosas, além de exigir menos conexões elétricas. Isso leva a uma instalação mais rápida e simples, que minimiza o tempo necessário no local de trabalho, resultando em economia de custos de instalação.
2. Flexibilidade Excepcional
Dependendo de fatores como clima e perfis de carga do edifício, um sistema VRF pode ser utilizado em edifícios com perfis de carga uniforme, como teatros ou auditórios, bem como em edifícios com cargas de zonas diversas, como hotéis ou grandes edifícios de escritórios. Para saber mais sobre o design do sistema VRF, confira o Catálogo do Sistema VRF da Trane.
3. Escalabilidade do Sistema
Os sistemas VRF são inerentemente escaláveis e podem ser construídos um componente de cada vez ou instalados separadamente, um andar de cada vez. Isso torna um sistema VRF ideal para projetos de construção em grande escala, edifícios antigos passando por extensas reformas, e hotéis ou prédios de apartamentos com vários inquilinos.
4. Eficiência Energética Superior
Com sua capacidade de fornecer a quantidade ótima de refrigerante para um ambiente com base na condição atual do ambiente, os compressores VRF podem funcionar com capacidade e frequência mais baixas em comparação com as opções de HVAC convencionais. Além disso, os proprietários de edifícios frequentemente observam economias significativas nos custos operacionais porque a tecnologia VRF permite que a energia desperdiçada seja recuperada durante o processo de resfriamento ou aquecimento, podendo ser distribuída para outros locais.
5. Confiabilidade
Os sistemas VRF podem operar com cargas reduzidas quando a demanda do edifício ou a ocupação são baixas, minimizando o ciclo do compressor e resultando em custos de manutenção ou reparo significativamente menores. Isso pode reduzir o número de chamadas de manutenção dos inquilinos para solucionar problemas em comparação com os sistemas de HVAC convencionais.
6. Controles de Conforto Superiores
Quando se trata de controle de temperatura, uma reclamação importante do sistema de HVAC por parte dos ocupantes do prédio é o conforto. Com o VRF, os instalador podem eliminar problemas de umidade, bem como pontos quentes e frios, por meio do uso de controles independentes de zona, facilitando assim níveis de conforto consistentes para os inquilinos.
7. Soluções Completas de Sistemas VRF
A Trane é uma parceira confiável que pode fornecer soluções completas de sistemas HVAC que ajudarão você a simplificar o design, aquisição e instalação do seu sistema VRF.
8. Interrupções Limitadas nos Negócios Durante a Instalação
Os sistemas VRF podem ser instalados enquanto o sistema HVAC atual ainda está em operação, o que significa que você pode instalar esses sistemas com mínimas interrupções para os ocupantes atuais.
Embora trabalhar com sistemas VRF possa parecer um pouco intimidador inicialmente, a instalação é muito menos trabalhosa do que parece, e os sistemas têm benefícios excepcionais para instalador, proprietários e ocupantes. Um parceiro experiente como a Trane pode ajudá-lo a entender os benefícios e requisitos necessários para instalar um sistema VRF completo para todas as necessidades do seu projeto de edifício comercial.