ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Contratos de Serviço

Comprometa-se a cuidar melhor do seu sistema.

Nós cuidaremos de tudo

A pesquisa mostra que a manutenção regular pode reduzir o tempo de inatividade em 35–45%* e reduzir as avarias inesperadas em 70–75%.* Os sistemas HVAC são complexos. Os regulamentos relativos a emissões e manuseio adequado de refrigerante e relatórios de vazamento podem ser confusos. É fácil cometer erros caros. Por que não deixar tudo para a Trane? Oferecemos contratos de serviço para qualquer tipo de sistema HVAC. Você tem a flexibilidade de escolher ações e definir cronogramas para personalizar um contrato de serviço que esteja de acordo com suas necessidades, prioridades e orçamento. Além disso, nossos técnicos são treinados na fábrica com o suporte de uma rede de especialistas da Trane. Você receberá um serviço de qualidade sempre, em todos os edifícios.

Podemos encontrá-lo onde você estiver em sua jornada de serviço

Podemos personalizar uma abordagem de serviço para você com base em suas necessidades de equipamentos e prioridades de negócios. Vamos fazer um plano que prolongue a vida útil do sistema, reduza o desgaste que pode aumentar os custos de energia e garanta o gerenciamento e a documentação adequados do refrigerante.

Entre em Contato Com Seu Especialista em Serviços Locais

Vamos resolver seus desafios

  • tc-wayform-maintain-1-card-small.jpeg

    Evitando o tempo de inatividade do sistema HVAC e resolvendo mais rapidamente quando ocorrem problemas.

  • tc-wayform-directors-7-card-large.jpeg

    Atingir metas operacionais e de energia sem pedir aos funcionários já sobrecarregados que trabalhem mais.

  • tc-wayform-upgrade-1-card-large.jpeg

    Em conformidade com os novos regulamentos de eficiência e códigos de construção. Progredindo nos objetivos da empresa.

  • tc-wayform-directors-6-card-large.jpeg

    Preparando-se para o sucesso futuro, estabelecendo a melhor base de tecnologia e rede de especialistas.

Serviço Mecânico Conectado

  • Conheça e gerencie o desempenho de equipamentos individuais.
  • A conectividade digital direta do equipamento permite o acesso remoto.

Serviço de Edifício Conectado

  • Veja o desempenho do sistema baseado em dados e os pontos de contato do gerenciamento de utilitários em formatos lógicos.
  • Priorize o trabalho de serviço com base no retorno sobre o investimento (ROI).
  • Veja tudo e mantenha uma comunicação bidirecional com sua equipe de conta Trane via Trane Connect™.

Serviço Inteligente

  • Consulte sua equipe Trane para alinhar seu edifício à estratégia de sua organização.
  • Use o Trane Connect para fortalecer a liderança organizacional.
    • Transparência
    • Planos de ação
    • Métricas tangíveis

Prestamos atenção aos detalhes

HVAC é a área de especialização da Trane. Sabemos qual atenção o equipamento precisa e quando ele precisa para permanecer confiável e eficiente em termos de energia. A manutenção regular pode reduzir os custos de reparo em até 25 a 30 por cento.* Nossos contratos de serviço geralmente envolvem uma inspeção completa do sistema, gerenciamento de refrigerante (incluindo descarte e documentação) e todas as manutenções programadas. Se desejar, nossos técnicos também podem avaliar a idade e a condição do equipamento instalado e ajudá-lo a fazer planos para substituição de ativos e backup de emergência de HVAC e energia.

*Fonte: Federal Energy Management Program

Technician_Arms_Crossed.jpg

Histórias de Clientes

  • 4 Bears Casino and Lodge

    Com o conforto do hóspede como prioridade, quando a mistura de equipamentos antigos e controles que atendem seu complexo caiu em desuso, o 4 Bears Casino & Lodge passou por uma atualização e expansão significativas.

  • Escola Secundária de Vernon Hills

    Com base no portfólio de produtos e serviços Trane Intelligent Services, a Trane trabalhou com a VHHS para desenvolver uma solução que atendesse às necessidades do sistema de controles da escola.

Ofertas Relacionadas