Limpieza automática de tubos

Limpieza automática de tubos
- Limpieza permanente
- Impacto medioambiental cero
- No hay tiempo de inactividad del refrigerador
- Adecuado para todos los refrigeradores
- Bajo coste de funcionamiento del sistema y ahorro de mantenimiento

Permitir que su sistema de climatización funcione con la máxima eficiencia
Con el tiempo, las enfriadoras sufren el ensuciamiento de las superficies del intercambiador de calor. Se pierde eficiencia, lo que hace que los compresores funcionen a mayor temperatura y presión, con el consiguiente aumento del consumo de energía y de los costes de explotación. Sólo un aumento de 1°C en la temperatura del condensador puede provocar un incremento del 2% en los costes de explotación. El sistema automático de limpieza de tubos de Trane funciona continuamente para mantener las superficies de los intercambiadores de calor libres de incrustaciones. La capacidad y la eficiencia del sistema se mantienen a niveles máximos y el consumo de energía se reduce al mínimo.

Soluciones adaptables con dos opciones de tecnología
Nuestras soluciones de limpieza de tubos son sistemas de limpieza hidromecánicos que se adaptan a todos los intercambiadores de calor de tubo en carcasa. Se suministran totalmente programados, con ajustes para una calidad de agua variada.
- Sistema Ball Tech: Se inyectan bolas de esponja especialmente desarrolladas en el flujo de agua de condensación de la enfriadora para proporcionar una limpieza continua de los tubos mientras la enfriadora está en funcionamiento
- Sistema de cepillos: En cada tubo del condensador, un cepillo es impulsado de un extremo a otro del tubo por el flujo de agua para proporcionar una limpieza continua de los tubos mientras la enfriadora está en funcionamiento
Recursos
Catalog
-
Limpieza automática de tubosDocumento PDF2MB
OTROS SERVICIOS QUE PUEDEN INTERESARLE

Gestión de Sistema
Cada sistema de HVAC necesita TLC ocasional para hacer su mejor trabajo. Nuestro enfoque le brinda la ventaja de contar con un soporte OEM completo que se brinda a través de nuestros propios técnicos capacitados en fábrica. Colaboraremos contigo para encontrar la solución adecuada.