Le changement climatique entraîne une hausse des températures dans de nombreux endroits du monde. Et alors que de nombreux secteurs en ressentent l’impact, le renforcement de la résilience des centres de données est particulièrement essentiel.
Les centres de données sont des composants essentiels de l’infrastructure d’aujourd’hui et servent de bouée de sauvetage dans notre monde opérationnel moderne. Compte tenu de la quantité massive d’énergie nécessaire au fonctionnement d’un centre de données, cette infrastructure est particulièrement vulnérable aux effets des conditions météorologiques extrêmes, en particulier de la chaleur extrême. Pour preuve, il suffit de regarder les pannes qui se sont produites à Londres cet été lorsque des températures élevées ont affecté des centres de données critiques.
Il n’a jamais été aussi important de s’assurer que l’infrastructure de notre datacenter est résiliente face aux événements météorologiques extrêmes. La société s’appuie sur les centres de données pour maintenir ses opérations, et nous devons aborder la conception de nouveaux bâtiments et la modernisation de l’infrastructure des centres de données existants pour pouvoir résister aux températures extrêmes avec un sentiment d’urgence.
De plus, la consommation d’énergie de ces opérations est massive. Les systèmes de chauffage et de refroidissement représentent plus de 40 % de l’énergie totale consommée dans les centres de données, ce qui fait de la décarbonisation une priorité importante pour gérer les coûts et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Trane possède une vaste expertise dans l’aide aux centres de données pour concevoir et rénover des bâtiments en tenant compte de la résilience et de la décarbonisation. Nous sommes ravis de participer aux événements à venir pour discuter de la manière dont les centres de données peuvent stratégiquement préparer leurs opérations pour tenir compte du changement climatique en concevant des bâtiments durables et résilients. Nous espérons vous y voir.
1. DCD>Connecter Londres | 17-18 octobre | Park Plaza Westminster | Londres, Angleterre
Réunissant 700 cadres supérieurs de la chaîne d’approvisionnement européenne de conception et de construction de centres de données, DCD>Connect London, c’est deux jours de débats, d’ateliers, de panels, d’interviews, de démonstrations, etc. Danielle Rossi, directrice mondiale du refroidissement critique, interviendra lors d’une table ronde intitulée DCD>Debate : Heatwave '22 – Est-ce la conception ou l’exploitation du centre de données qui a échoué ? Écoutez Rossi expliquer pourquoi les centres de données doivent se préparer au changement climatique et comment concevoir la résilience pour protéger vos opérations contre les conditions météorologiques extrêmes.
Pour en savoir plus sur le débat du panel, cliquez ici
2. Webinaire critique | 20 octobre | Transitions frigorigènes : l’impact sur la décarbonisation et la performance des équipements
Notre responsable du programme de décarbonisation, Charlie Jelen, animera un webinaire animé par Mission Critical, sur la façon dont les nouveaux fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRG) peuvent avoir un impact sur vos efforts de durabilité et de décarbonisation. Nous explorerons également l’impact des fluides frigorigènes sur l’efficacité et les températures de l’eau de sortie (LWT), un sujet « brûlant » dans la conception et l’exploitation des centres de données.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour assister en direct ou recevoir l’enregistrement à la demande
3. Bourse 7x24 San Antonio | Du 23 au 26 octobre | JW Marriott San Antonio Hill Country | San Antonio, Texas (États-Unis)
Trevor Joelson, notre responsable du programme de décarbonisation, prendra la parole à 7x24 Exchange, dans le cadre d’une session sur la décarbonisation des centres de données. Cette séance explorera les aspects déterminants de la décarbonisation et les changements récents en matière de déclaration des gaz à effet de serre (GES) et des émissions. Trevor expliquera pourquoi la décarbonisation devrait être importante pour les opérations des centres de données et comment s’y prendre pour élaborer un plan de décarbonation afin de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité.
Pour en savoir plus sur la session, cliquez ici
4. DCD>Connect Virginie | 7-8 novembre | Lansdowne Resort & Spa | Leesburg, Virginie
Réunissant 500 dirigeants de la chaîne d’approvisionnement de conception et de construction de centres de données en Amérique du Nord, pour 24 heures de réunions 1-2-1, d’ateliers d’appels d’offres et de démonstrations interactives, DCD>Connect Virginia accélérera vos décisions technologiques et vous aidera à prendre des décisions éclairées plus rapidement.