![]()
Pourquoi l’électrification de la chaleur est-elle nécessaire ?
Le réseau électrique du pays est en transition vers des sources d’énergie sans carbone, telles que le solaire et l’éolien. Les avantages environnementaux sont maximisés lorsque les bâtiments passent de systèmes de chauffage et d’eau chaude au gaz naturel produisant des émissions à des solutions électrifiées novatrices et efficaces.
D’ici 2040, les sources à faibles émissions de carbone fourniront plus de la moitié de la production totale d’électricité.
Les bâtiments sont responsables de 38 % des émissions mondiales de CO₂ liées à l’énergie et le CVC représente 40 % de la consommation d’énergie des bâtiments.
Le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles par des technologies entièrement électriques efficaces réduira la consommation d’énergie de plus de 40 % et les émissions de carbone de plus de 75 %.
Les politiques nationales et locales encouragent, voire imposent, les efforts de décarbonisation.
92 % Les entreprises du S&P 500 se sont engagées en faveur du développement durable.
83 % des entreprises mondiales ont également pris cet engagement.
20+
Plus de 20 États ont établi des objectifs de décarbonisation obligatoires.
45+
Plus de 45 États ont mis en place des incitations pour l’utilisation d’équipements électrifiés dans les bâtiments
141
Aux États-Unis, 141 villes se sont engagées à utiliser 100 % d’énergie renouvelable propre.
Pompes à chaleur
Les pompes à chaleur sont un catalyseur clé de la décarbonisation, car elles peuvent utiliser l’électricité pour chauffer ou refroidir à partir d’une seule unité.
Les pompes à chaleur sont jusqu’à 3 fois plus efficaces que les autres formes de chauffage électrifié. 180 millions de pompes à chaleur ont été utilisées pour le chauffage en 2020
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que les pompes à chaleur pourraient satisfaire 90 % des besoins mondiaux en chauffage avec une empreinte carbone inférieure à celle des chaudières à condensation au gaz.
Systèmes hybrides
Ces systèmes CVC combinent le chauffage au gaz et à l’électricité, en alternant entre les deux pour une efficacité maximale en fonction des conditions extérieures.
Récupération de chaleur
L’une des façons les plus efficaces de chauffer est de récupérer la chaleur résiduelle d’autres systèmes et de la réutiliser pour chauffer le bâtiment.
On estime que 20 à 50 % de l’énergie industrielle est perdue sous forme de chaleur résiduelle.
Stockage de l’énergie thermique
Stockez et expédiez la chaleur résiduelle comme une batterie pour fournir du chauffage et de la climatisation. Le stockage de l’énergie thermique augmente l’utilisation de l’énergie renouvelable jusqu’à 50 %.15
![]()
Électrification : une solution pour chaque type de bâtiment
Systèmes de refroidissement-chauffage
Courants dans de nombreux grands bâtiments, les refroidisseurs électriques peuvent également servir de pompes à chaleur ou de récupération de chaleur.
Pompe à chaleur à débit de réfrigérant variable (VRF) et systèmes de récupération de chaleur
VRF est une solution de chauffage et de refroidissement par zone efficace, polyvalente et entièrement électrique. Unités monoblocs et systèmes biblocsCes unités, avec pompes à chaleur intégrées, sont efficaces pour de nombreux bâtiments commerciaux de petite et moyenne taille.
Unités monoblocs et systèmes split
Ces unités, avec pompes à chaleur intégrées, sont performantes et efficaces pour de nombreux bâtiments commerciaux de petite et moyenne taille.
Systèmes de pompes à chaleur à accumulation
Le stockage d’énergie est généralement utilisé comme un outil financier pour réduire les coûts énergétiques et peut également stocker de l’énergie à utiliser pour le chauffage et la climatisation.
Eau chaude domestique commerciale
Un système de chauffe-eau à pompe à chaleur entièrement électrique très efficace, conçu pour produire de l’eau chaude sanitaire (ECS) à haut volume pour les installations commerciales.
L’approche de conception du système total de Trane
Il existe de nombreuses options à considérer pour l’électrification. Les experts de Trane adoptent une vision holistique des systèmes d’un bâtiment pour concevoir un plan d’électrification qui répond aux objectifs de durabilité, au budget et aux exigences du bâtiment du propriétaire.