Modèle MWC

Refroidisseurs modulaires refroidis à l’eau Thermafit®

Refroidisseur modulaire refroidi à l’eau Thermafit® [Modèle MWC]

Modèle MWC

Refroidisseurs modulaires refroidis à l’eau Thermafit®

Le refroidisseur refroidi à l’eau de la bonne taille

  • Modèle MWC 15-80 tonnes (banc de 800 tonnes)
  • Extensible jusqu’à 12 modules
  • Fournit un refroidissement
  • Option récupération de chaleur ou eau chaude sanitaire disponible
  • Disponible avec le réfrigérant 454B à faible PRG
  • Conforme à la norme ASHRAE® 90.1
  • Compresseur à vitesse variable
  • Circuit simple ou double disponible

 

Demander un devis

Pourquoi choisir les unités modulaires Thermafit

tc-contractor-story-haley.jpg

Facilitez le remplacement des refroidisseurs refroidis à l’eau

La modernisation du système CVC d’un bâtiment peut être un projet de grande envergure. Vous pourriez rencontrer des complications et des retards dans l’installation de nouveaux équipements dans un bâtiment existant, les unités modulaires refroidies à l’eau Thermafit™ peuvent vous aider. Ils sont conçus pour s’adapter là où l’espace est limité. Ces petites unités peuvent être combinées avec d’autres unités modulaires pour former une seule machine plus grande. Ils peuvent être utilisés en tant que banques modulaires autonomes et peuvent également être utilisés en conjonction avec une grande installation de refroidissement.

Businessmen are shaking hands for business venture and Marketing on energy.

Choisissez votre niveau d’efficacité

 

Vos besoins commerciaux et opérationnels uniques méritent des solutions optimisées. Que vous vous efforciez d’atteindre un objectif ESG net zéro, que vous cherchiez à vous conformer aux réglementations locales et aux codes du bâtiment, ou que vous cherchiez des moyens de réduire les dépenses d’exploitation ou que vous souhaitiez simplement quelque chose sur lequel vous pouvez compter, nos experts vous guideront à chaque étape.   Choisissez parmi des modèles standard ou à haut rendement.

tc-decarb-efficiency-992-3.jpg

Faites vos premiers pas vers l’électrification du chauffage

Les refroidisseurs modulaires refroidis à l’eau Thermafit assurent le refroidissement et la récupération de chaleur entièrement électriques. La récupération de chaleur réduit le chauffage global de l’installation à partir du gaz ou de l’électricité et réduit l’empreinte carbone globale. Il suffit de récupérer la chaleur du refroidisseur, plutôt que de la rejeter pendant le processus de refroidissement normal. Les deux circuits de réfrigérant assurent un contrôle précis de la température.


Autres produits qui pourraient vous intéresser