爽やかな緑のビジネス街のイメージ

Efficacité exceptionnelle, coûts d’exploitation réduits, confort intérieur – de A à Z

La pompe à chaleur eau-eau EXW Axiom de Trane offre aux utilisateurs commerciaux une proposition gagnant-gagnant : une efficacité énergétique exceptionnelle, avec des coûts de chauffage et de refroidissement jusqu’à 40 % inférieurs ; Excellent confort intérieur durable fourni par l’utilisation de la chaleur géothermique naturelle de la Terre ou d’une chaudière/tour de refroidissement.  

La pompe à chaleur eau-eau EXW Axiom de Trane peut être configurée dans les deux sens ou dans une configuration hybride et est disponible en capacités de 5, 10 ou 20 tonnes. 

Les caractéristiques comprennent :

  • Compresseur scroll à haut rendement avec isolation de montage des vibrations
  • Échangeur de chaleur coaxial (option cuivre ou cupro-nickel disponible sur l’unité côté source)
  • Faibles pertes de charge
  • Commandes électromécaniques à microprocesseur
Portrait of dreamy lovely accountant sitting at desk in modern office with interior drinking hot beverage holding cup with tea in hands looking at window enjoying freetime

Maximisez le confort de l’air intérieur avec l’appariement de l’unité de traitement d’air et d’évacuation de la série M de Trane

La ventilation de l’air frais dans les applications de bâtiments commerciaux est réalisée en associant la pompe à chaleur eau-eau Trane Axiom (modèle EXW) à l’appareil de traitement d’air Climate Changer de la série M de l’entreprise.                 

Les avantages comprennent :

  • Confort total du bâtiment
  • Déshumidification améliorée
  • Chauffage et refroidissement efficaces
Digital mother board

Les commandes de luxe permettent d’optimiser les performances du système

Les commandes électroniques de 24 volts sont uniques à l’équipement de source d’eau de Trane. Conçue pour une protection renforcée des composants et des performances système optimales, la carte à microprocesseur est câblée en usine et prête à être installée sur le terrain.

Les fonctions de contrôle comprennent :

  • Transformateur 100 VA
  • Minuterie anti-cycle court
  • Protection contre les baisses de tension
  • Temporisation à basse pression
  • Pressostats basse et haute pression
Large empty office corridor

Conception compacte, installation et entretien faciles

La conception compacte unique de Trane facilite l’installation de la pompe à chaleur eau-eau Axiom Water-to-Water. La pompe à chaleur mince s’adapte à travers des portes de 36 pouces.  Plusieurs unités peuvent être rangées dans une salle mécanique ou un penthouse.  Toutes les unités sont vérifiées pour assurer une performance maximale avant l’expédition.

L’entrée sur le panneau avant permet aux entrepreneurs d’accéder rapidement à la plupart des principaux composants et d’effectuer l’entretien au besoin. 

Documentation sur les produits

September 16, 2024

Services

September 16, 2024

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser

September 16, 2024