Calefactores Multiposición TUD

El calefactor TUD a gas ha sido diseñado con la idea de quemar la menor cantidad de combustible, obteniendo al mismo tiempo la mayor cantidad de calor posible generando un ahorro en el costo operativo de la unidad. El sistema de quemadores de Trane tiene una configuración que genera una forma de llama que ofrece más calor consumiendo menor cantidad de gas. El intercambiador de calor lleva un conducto construido en acero aluminizado, y con forma de “serpentina” mejorando la transferencia de calor.
La altura del calefactor es tan solo de 103cm lo que lo hace fácil de instalar en espacios reducidos. La unidad se puede instalar tanto en posición vertical como en posición horizontal.

Características

  • Venteo inducido: Extrae los gases calientes silenciosamente a través del intercambiador de calor, optimizando la eficiencia de transferencia de calor del intercambiador.
  • Gabinete de Acero de Alto Calibre: Confiere mayor durabilidad y operación más silenciosa del calefactor (menos vibraciones).
  • Quemadores: Tipo “Burn in Shoot”. Da una perfecta forma al cono de la llama mejorando la eficiencia del proceso de combustión.
  • Intercambiador de acero aluminizado: Construido en acero aluminizado de alto calibre, confiere mayor resistencia a la corrosión que se puede provocar por condensación de los gases de combustión, a fin de reducir la formación de grietas por fatiga el intercambiador no se suelda, sino que va plegado.
  • Control con Autodiagnóstico: La placa electrónica controla cada una de las funciones operativas del calefactor y las protecciones de la misma, con autodiagnóstico incorporado.
  • Ignición por superficie Caliente: Para mayor seguridad y eficiencia enciende los quemadores mediante un ignitor de superficie caliente.

 

 

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal. (Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto (Z) Ancho (X) Prof. (Y)
TUD1B100 3 25000 1030x445x724
TUD1C120   30000 1030x534x724
TUD1D140 5 35000 1030x623x724
       
MODELO Peso (Kg) Full Load Amperes Frío/Calor Consumo GN (m3)
TUD1B100 69 7.2 / 13.2 3
TUD1C120 80 7.2 / 13.2 3,6
TUD1D140 87,6 7.8 / 19.8 4,2