Ubicaciones de Trane en el mundo
La línea de acondicionadores de aire tipo mini split está diseñada para hogares y negocios donde el ahorro de energía es un factor determinante.
Estos sistemas de frío-calor están compuestos de una unidad interior o evaporadora y una unidad exterior o condensadora. Han sido fabricados de acuerdo a los estándares de calidad mundial de Trane, con el objetivo de cumplir con las expectativas de diseño, confort y practicidad de sus usuarios.
· Límites de funcionamiento en modo frío: +21°C - +43°C.
· Límites de funcionamiento en modo calor: 0°C - +24°C.