Ubicaciones de Trane en el mundo
La nueva cartera extendida TVR LX de unidades exteriores, abarca el rango de capacidad más grande en la industria para sistemas de refrigerante variable. La capacidad máxima del sistema modular más grande es de 840MBH, una nueva marca en esta categoría.
TVR LX representa un avance en eficiencia e innovación que se alcanza mediante el uso de un ventilador de diseño optimizado con motor DC, un intercambiador de calor de alto desempeño mejorado, compresores scroll DC inverter de reluctancia autoconmutada (sin escobillas) y desescarche inteligente.
TVR LX puede aplicarse como sistema HVAC principal de un edificio o como sistema suplementario que se coordina con una instalación HVAC existente para cumplir con diferentes requerimientos de aplicación.La nueva cartera extendida TVR LX de unidades exteriores, abarca el rango de capacidad más grande en la industria para sistemas de refrigerante variable. La capacidad máxima del sistema modular más grande es de 840MBH, una nueva marca en esta categoría.
TVR LX representa un avance en eficiencia e innovación que se alcanza mediante el uso de un ventilador de diseño optimizado con motor DC, un intercambiador de calor de alto desempeño mejorado, compresores scroll DC inverter de reluctancia autoconmutada (sin escobillas) y desescarche inteligente.
TVR LX puede aplicarse como sistema HVAC principal de un edificio o como sistema suplementario que se coordina con una instalación HVAC existente para cumplir con diferentes requerimientos de aplicación.