Equipos Piso-Techo

Estos sistemas de frío-calor están compuestos de una unidad interior o evaporadora y una unidad exterior o condensadora. Han sido fabricados de acuerdo a los estándares de calidad mundial de Trane, con el objetivo de cumplir con las expectativas de diseño, confort y practicidad de sus usuarios.

Características

  • Refrigerante ecológico R410A.
  • Equipos Frío-Calor.
  • Recuperación automática en caso de falta de suministro eléctrico.
  • Compresor rotativo scroll.
  • Protecciones estándar en la unidad: presostatos de alta y baja presión; protección por alta temperatura en la descarga del compresor; protección por falta de fase, por inversión de fase.
  • Límites de funcionamiento en modo frío: +18°C - +43°C.
  • Límites de funcionamiento en modo calor: -7°C - +24°C.