TVR es un sistema modular de HVAC, diseñado para climatizar oficinas, edificios, hoteles, locales comerciales y residencias.
Características
- Alcanza excelentes niveles de eficiencia energética, tanto en refrigeración (EER) como en calefacción (COP), mediante el uso de compresores scroll DC Inverter de Reluctancia Autoconmutada (sin escobillas) y del ventilador con motor DC inverter.
- Se adapta a diferentes aplicaciones: unidades interiores de tamaño compacto, unidades exteriores de aspecto modular, tubos de interconexión de unidades de diámetros reducidos.
- Durante las operaciones de refrigeración o calefacción, el sistema TVR puede también deshumidificar el aire interior y a la vez filtrarlo de manera independiente en cada zona, sin contaminar las zonas individuales.
- Sistema Enérgico-eficiente. La capacidad de refrigeración y/o calefacción se controla y distribuye entre las diferentes zonas, según las necesidades de cada ambiente. El sistema puede administrar los consumos de energía agregando controles centralizados de unidades interiores y exteriores y un amperímetro digital por unidad exterior. La información obtenida por estos elementos es analizada por un programa de control que permite al usuario calcular el consumo de energía individual por zona, por piso o por edificio.
- Refrigerante R410A. Su uso reduce los diámetros de las tuberías así como la cantidad de refrigerante, bajando costos en la instalación. No daña la capa de ozono.