Pour les propriétaires et les exploitants d’immeubles
Aide à réduire les coûts énergétiques tout en atteignant les objectifs de durabilité
Lisez notre guideStockage d’énergie thermique Trane
La stratégie éprouvée pour des systèmes de chauffage et de refroidissement plus rentables et durables. Maintenant plus abordable que jamais avec un crédit d’impôt à l’investissement pouvant aller jusqu’à 50 %.
Les bâtiments neufs et existants ont besoin de moyens plus abordables et plus souples de chauffer et de refroidir en fonction de la disponibilité de l’énergie. La réponse est le stockage d’énergie thermique, qui agit comme une batterie dans une centrale de refroidissement et de chauffage pour aider à améliorer l’efficacité énergétique, les coûts et le carbone. En plus d’offrir un excellent retour sur investissement, l’ajout d’un stockage d’énergie thermique est très abordable grâce aux récentes incitations fiscales.
Trane est votre fournisseur personnel de stockage d’énergie thermique, combinant une technologie de pointe, des connaissances en matière de contrôles et une expertise des systèmes en fonction des circonstances uniques de votre bâtiment. Votre équipe locale peut vous guider en collaboration tout au long d’une mise en œuvre personnalisée et transparente en fonction de vos objectifs uniques.
Stockage par batterie thermique-Source
Système de pompe à chaleur
Grâce à des années de recherche et à des milliers d’installations, Trane a identifié l’eau comme un matériau très efficace pour stocker l’énergie thermique pour une utilisation ultérieure. Le stockage de l’énergie thermique est donc un moyen optimal pour une centrale de refroidissement, de collecter, de stocker, de récupérer et de décharger l’énergie de chauffage et de refroidissement. Ce n’est que le début de ce qui en fait une solution si puissante.
Pour la première fois en 40 ans d’existence, le stockage de l’énergie thermique est désormais admissible aux incitations fédérales. Grâce à la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) de 370+ milliards de dollars de 2022, les coûts des systèmes de stockage d’énergie thermique peuvent être réduits jusqu’à 50 %. Entre les crédits d’impôt, les déductions, les remises et plus encore de l’IRA, un système de stockage d’énergie thermique peut coûter beaucoup moins cher qu’un système conventionnel.
AVANTAGES
Le stockage de l’énergie thermique est une solution fiable et rentable pour aider à réduire les coûts d’électricité lorsqu’elle est la plus chère et débloquer de nombreux autres avantages.
Aide à réduire les coûts énergétiques tout en atteignant les objectifs de durabilité
Lisez notre guide
Fournir aux clients des solutions innovantes pour les aider à réduire les coûts de carbone et d’énergie
Lire notre aperçu technique
Réalisez des installations fiables et performantes qui ont fait leurs preuves
Lire notre aperçu techniqueCoûts d’énergie et d’exploitation
Consommez de l’énergie aux moments les plus rentables de la journée
Récupérer l’énergie perdue lorsque les charges ne s’équilibrent pas
Émissions de carbone et objectifs de durabilité
Augmentez l’utilisation des énergies renouvelables jusqu’à 50 %*.
Remplacer les chaudières à combustibles fossiles par un
Résilience du réseau et des bâtiments
Bénéficiez d’une meilleure protection contre les pannes de réseau
Participer à des programmes de capacité du réseau et de limitation de la demande
Coûts d’installation
Évitez les mises à niveau de l’infrastructure électrique.
Admissible aux incitatifs fédéraux et aux remises sur les services publics
*ASHRAE RP-1607. 2018
Téléchargements
Découvrez comment le stockage d’énergie thermique de Trane peut faire avancer les résultats dont vous avez besoin.
Le marché commercial bénéficiera de 369 milliards de dollars d’incitatifs et d’investissements consacrés aux projets d’énergie verte.
« Vous pourriez payer jusqu’à 40 % de moins pour le refroidissement en évitant les tarifs d’utilisation aux heures de pointe et en réduisant la demande d’électricité de pointe. »
« La plupart des systèmes de climatisation fonctionnent dans leur plage la plus efficace moins de 25 % du temps. »
Notre approche
Le stockage de l’énergie thermique est plus efficace lorsqu’il est correctement contrôlé et intégré. L’approche consultative de Trane, fondée sur des données, répond à vos besoins précis en matière de chauffage et de climatisation et à vos exigences opérationnelles. Par rapport à d’autres fournisseurs, nous fournissons une solution complète avec des contrôles au niveau du bâtiment et des services numériques.
Évaluer
Il est maintenant temps de réévaluer l’espace de votre bâtiment et de planifier en collaboration vos objectifs commerciaux, compte tenu de l’évolution des facteurs réglementaires et des nouveaux incitatifs fédéraux.
Atténuer
Les meilleures pratiques des experts locaux en matière de conception de systèmes de stockage d’énergie thermique sont spécifiques à votre application et à vos objectifs, puis mettent en œuvre des solutions.
Gérer
L’assistance localisée et la connectivité à distance 24 h/24 et 7 j/7 assurent une maintenance proactive et une optimisation continue, garantissant votre disponibilité et votre efficacité longtemps après l’installation.
Nos solutions
Les réservoirs de stockage thermique faciles à intégrer de Trane, compatibles avec des conseils complets de conception de système, des séquences de contrôle et une liste de points avec des tableaux de bord de fonctionnement, sont conçus pour fonctionner de manière fiable. Facile à gérer , pré-packagé avec des tableaux de bord de l’opérateur donne un contrôle total sur les performances du système.
Fabriqué en polyéthylène durable, le vôtre peut être intégré dans un nouveau bâtiment ou modernisé lors du remplacement d’une installation de refroidissement. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un espace pour les réservoirs, qui peuvent aller pratiquement n’importe où : à l’intérieur, à l’extérieur, sur un toit, dans un parking, même enterrés.
Réservoir de stockage d’énergie CALMAC® modèle C
Ces réservoirs polyvalents de deuxième génération sont idéaux pour les grands bâtiments commerciaux et institutionnels, ce qui facilite l’emplacement et l’installation. Conçus avec un encombrement réduit de 20 %, les réservoirs du modèle C peuvent être boulonnés ensemble pour éliminer la tuyauterie externe et réduire le temps et les coûts d’installation.
Stockage d’énergie CALMAC® - Réservoirs modèle A
Idéal pour les petites installations depuis son introduction en 1979, notre réservoir Classic Model A a été mis à niveau vers la conception d’échangeur de chaleur interne en PE 100% soudé. Ils sont conçus pour un raccordement individuel avec la tuyauterie de distribution.
Systèmes de stockage par batterie thermique
Les systèmes de batteries™ thermiques Trane sont des installations CVC de premier ordre qui fournissent une ressource distribuée pour notre réseau en constante évolution. Leur capacité à stocker l’énergie thermique permet à votre bâtiment de modifier de manière fiable les opérations de CVC afin d’optimiser la réduction des émissions de carbone ou les économies d’énergie.
Un système de gestion du glycol (GMS) facilite le mélange des solutions en maintenant le bon volume de liquide de refroidissement dans la boucle de circulation d’un bâtiment.
Tous les types de stockage d’énergie sont nécessaires pour un avenir à faible émission de carbone, et chaque technologie a son propre cas d’utilisation. Pour une efficacité et une rentabilité maximales, il est important de stocker l’énergie sous la même forme que celle sous laquelle elle sera consommée. Cela signifie utiliser le stockage électrochimique pour répondre aux charges électriques et le stockage d’énergie thermique pour les charges thermiques.
Le stockage électrique est essentiel pour alimenter les ascenseurs, l’éclairage et bien plus encore. Cependant, lorsqu’il s’agit de refroidissement ou de chauffage, le stockage de l’énergie thermique conserve l’énergie sous la forme dont elle est nécessaire, ce qui augmente considérablement l’efficacité par rapport aux autres formes d’électricité.
Explorez une gamme de bâtiments commerciaux qui ont bénéficié des solutions de stockage d’énergie thermique de Trane. Trane utilise le stockage de l’énergie thermique dans bon nombre de ses installations actuelles.
LIVRE BLANC
ENREGISTREMENT DU WEBINAIRE
ENREGISTREMENT DU WEBINAIRE
VIDÉO
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE/VIDÉO
Foire aux questions
ARTICLE
Trane ne fournit pas de conseils fiscaux, juridiques ou comptables. Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins fiscales, juridiques ou comptables. Le droit fiscal est sujet à des changements constants. Toutes les décisions relèvent de votre responsabilité et vous devez consulter vos propres conseillers fiscaux, juridiques et comptables. Trane décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur le matériel présenté.