CALMAC® Ice Bank® Tanque de Armazenamento de Energia Modelo C

CALMAC® Ice Bank® Tanque de Armazenamento de Energia Modelo C
- Conector interno com duas, três ou quatro conexões flangeadas de 4 polegadas
- Facilmente adaptável para configurações de retorno reverso
- Materiais de construção não corrosivos que são 99% reutilizáveis ou recicláveis
- Locais internos ou externos, sepultamento parcial ou sepultamento total (link para especificações)
- Tubos de trocador de calor translúcidos para inspeções visuais fáceis
- Tanque de uma única peça sem costura fornece estrutura e contenção sem forros de contenção ou partes móveis para manter
- Qualidade montada na fábrica com curvas de desempenho de carga e descarga catalogadas
- Design modular - para que você possa adicionar mais tanques ao longo do tempo e realocá-los facilmente
- Disponível em diferentes tamanhos para acomodar diferentes restrições de espaço
- O trocador de calor de contrafluxo permite algumas das temperaturas de produção de gelo mais quentes da indústria para carregamento e descarregamento eficientes
- Pode congelar sólido sem sofrer danos
- Vida média —35+ anos
- Apoiado por uma garantia limitada de 10 anos
Como Funcionam os Tanques de Armazenamento de energia
O armazenamento de energia térmica é como uma "bateria HVAC" para o sistema de ar condicionado de um edifício. Os sistemas de armazenamento de energia térmica da Trane usam equipamento de resfriamento padrão, além de um tanque de armazenamento de energia para mudar todas ou parte das necessidades de resfriamento de um edifício para horários noturnos fora do pico. Os tanques de armazenamento de energia do Modelo C armazenam energia na forma de gelo durante os períodos fora de pico, quando as concessionárias geram eletricidade de forma mais eficiente com menores tarifas de energia e demanda. O gelo armazenado é então usado para resfriar os ocupantes do prédio no dia seguinte, durante os períodos de pico, quando as taxas de serviços públicos estão em seu pico.
Conveniência e Confiabilidade Integradas
Developed in response to customer requests for more flexible siting and faster installation of storage tanks, the second-generation CALMAC Model C tanks can be bolted to each other due to their internal headers and four inch flanges. Internalized headers eliminate most external piping (80 percent!) which results in a 20 percent smaller footprint requirement and more siting arrangement flexibility, cutting installation cost and time of installation.
Alta Confiabilidade - Baixa Manutenção
O tanque de armazenamento de energia térmica Modelo C de segunda geração também apresenta um trocador de calor de polietileno 100 por cento soldado e maior confiabilidade, praticamente eliminando a manutenção. O tanque está disponível com classificações de pressão de até 125 psi.
Estratégias de Controle
Existem inúmeras estratégias de controle que podem ser utilizadas para aproveitar os benefícios do armazenamento de energia térmica. No entanto, existem duas abordagens básicas que definem os limites comuns do design do sistema. As taxas de eletricidade e o uso do edifício determinarão quais estratégias de controle são melhores para o projeto.
- Armazenamento Completo Um chiller de tamanho grande o suficiente para carregar o armazenamento de energia suficiente pode deslocar toda a carga para períodos fora de pico.
- Armazenamento Parcial O chiller funciona em conjunto com os tanques de armazenamento de energia CALMAC durante os períodos de pico para gerenciar a carga de resfriamento do edifício. Durante o horário de pico, o chiller carrega os tanques para uso durante o período de resfriamento de pico do dia seguinte.
Recomendações de Glicol
É necessário um fluido secundário que possa operar e fluir em temperaturas baixas o suficiente para congelar a água. Recomenda-se uma solução de glicol à base de etileno ou propileno. Uma solução pré-misturada de uma solução de transferência de calor industrial que é especialmente formulada para baixa viscosidade e propriedades de transferência de calor superiores deve ser usada. Os HTFs de base industrial contêm um sistema inibidor de corrosão de múltiplos componentes que pode ser mantido e fornecer uma longa vida útil.
Manutenção
Você pode manter seus tanques CALMAC e o sistema de armazenamento de energia usando um processo de manutenção semelhante ao usado para resfriamento convencional.
- Execute a manutenção do chiller conforme necessário.
- Certifique-se de que os controles estejam operando corretamente e em sincronia com as taxas da concessionária.
- Verifique a saúde do fluido de glicol anualmente.
- Verifique o nível de água nos tanques.
- Adicione biocida conforme necessário para eliminar o crescimento de algas.
Modelos
Procurando por BIM?
Select your Model C tank below and download CAD file for your project.
Desenhos CAD do tanque modelo C
-
992KB
-
1MB
-
688KB
-
968KB
-
969KB
-
974KB
-
993KB
-
995KB
-
995KB
-
995KB
-
680KB
-
969KB
-
971KB
-
682KB
-
661KB
-
677KB
-
813KB
-
835KB
-
811KB
-
818KB
-
877KB
-
912KB
Recursos
Confira os links abaixo para saber mais sobre os benefícios que a energia de armazenamento térmico pode oferecer a você.
Whitepaper
-
Thermal Energy Storage MythsASHRAE Journal
-
Energy Storage Providing for a Low Carbon FutureASHRAE Journal691KB
-
The Hidden Daytime Price of ElectricityASHRAE Journal135KB
Brochure
-
736KB
Product Data Sheets
-
883KB
-
28KB