Las exigencias de confort de los ocupantes, de eficiencia energética, de responsabilidad ambiental y de cumplimiento normativo son muy elevadas actualmente y seguirán en aumento, poniendo una presión adicional sobre los profesionales de la construcción en el futuro. El control de enfriadoras Tracer AdaptiView permite al personal operativo del edificio el mando de la planta de enfriadoras de una manera sin igual.
- El funcionamiento óptimo del chiller ofrece máxima eficiencia, sobre todo en aplicaciones de flujo variable primario.
- El controlador Adaptive ControlTM de Trane, líder en la industria, trabaja con las capacidades únicas de la enfriadora CenTraVac TM para mantener su edificio en funcionamiento incluso durante las condiciones más difíciles.
- Flexibilidad de protocolos de comunicación abiertos a nivel unidad incluyendo BACnetTM, Modbus RTU o LonTalkTM sin gateways adicionales.
- Brazo ergonómico permite la visualización de la pantalla de usuario desde prácticamente cualquier altura o ángulo, independientemente de los cuartos cercanos del lugar de emplazamiento de la enfriadora.
- 24 idiomas se pueden seleccionar al instante, directamente desde el panel.