Las unidades de calefacción exterior Trane están diseñadas para disminuir las condiciones de presión negativa en aplicaciones industriales y comerciales. Estas unidades ofrecen un sistema de soporte completo con pleno de retorno de aire y fácil acceso a las conexiones eléctricas.
Los calefactores de fuego directo Trane se destinan específicamente a instalaciones interiores tanto industriales como comerciales con suministro de aire exterior. Su diseño modular se ajusta a las necesidades de calefacción de cualquier aplicación interior.
Características
Caudal nominal 1,600–64,000 cfm.
Entrada de gas 275–7,975 MBh.
Configuración horizontal y vertical, con descarga de aire superior o inferior.
Disponible para su montaje en piso o suspendido en cielorraso.