Estamos orgullosos de presentar un nuevo producto al portfolio de chillers centrífugos: la enfriadora Trane® Series S™CenTraVac. Una solución ideal para cualquier aplicación, incluyendo reemplazos y retrofit. Las enfriadoras Series S proveen:
La más alta eficiencia: la mejor en su clase para enfriadoras centrífugas en el rango de 180 a 390 TR.
Operación ultra silenciosa: niveles sonoros que lideran la industria – menores a 70 dBA. Son equipos perfectos para aplicaciones sensibles al nivel sonoro.
Confiabilidad probada: solución industrial “ libre de aceite “, desarrollo de tecnologías que incrementan la vida útil de la enfriadora, sistema avanzado de rodamientos probado a través de una década de operación en campo, garantía de 10 años en refrigerante, mano de obra y repuestos – 100 % certificado por Trane.
Tamaño compacto: puertas dobles de 2,00 x 1,80m, diseñadas para un fácil desarme y para acceder a través de pequeñas aberturas con acceso limitado.
Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).