CGWQ

Enfriadora de Líquido

Las enfriadoras condensadas por agua de 20 a 70 TR modelo CGWQ son ensambladas en fábrica, cargadas y probadas en laboratorio para asegurar una puesta en marcha libre de fallas. Las enfriadoras se equipan con compresores, condensador, evaporador y controles.

Su diseño es ideal para edificios de oficinas y aplicaciones tanto comerciales como industriales. Se instalan fácil y rápidamente en aplicaciones de confort o procesos.

Rango de Aplicaciones

  • Confort.
  • Procesos de baja temperatura.
  • Almacenamiento térmico / fabricación de hielo.
  • Altas temperaturas de condensación.

Características

  • Unidades de 20-30 TR de un solo circuito (2 compresores scroll).
  • Unidades de 40-70 TR de doble circuito (4 compresores scroll).
  • Ensayos completos en fábrica – 8 horas a plena carga y carga parcial.
  • Posibilidad de generar temperaturas de agua de salida de condensador de hasta 54°C en recuperación de calor.
  • Unidades de doble circuito que incluyen cabezales de condensador con una única conexión de agua.
  • Condensadores de casco y con conexiones FPT.
  • Conexiones de evaporador tipo Victaulic.
  • Aislación de fábrica estándar.
  • Válvulas reguladoras de caudal opcionales.
  • Compatible con BACnet MS/TP o IP, LonTalk, Modbus o N2.

Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).