Estas unidades de Trane acondicionan el 100% del aire exterior para mejorar la calidad de aire interior, controlar la humedad relativa y reducir el uso de otros equipos de HVAC instalados en el edificio.
Beneficios de los sistemas 100% aire exterior:
- Mayor calidad de aire interior — El aire exterior es perfectamente acondicionado y filtrado, en cantidad necesaria para ventilar un edificio.
- Menor consumo energético en equipos de HVAC — Al acondicionar eficientemente el aire exterior, se reduce el uso de equipos de HVAC.
- Equipos de HVAC locales más chicos — El aire exterior suministrado es de menor temperatura y de un nivel de humedad reducido, con respecto al aire existente en una habitación. Por eso, el equipamiento local para climatizar — como fan coils, water-source heat pumps, terminales TVR, etc. — puede ser más pequeño.
- Control de la humedad — El objetivo es aumentar el confort de los ocupantes, reduciendo eficientemente el nivel de humedad.
- Variedad de soluciones HVAC — Los sistemas 100% aire exterior de Trane pueden integrarse fácilmente con una amplia variedad de sistemas de HVAC o utilizarse de modo independiente para aplicaciones como, por ejemplo, una cocina.