Unidades Calefactoras Eléctricas

Las unidades calefactoras de pared están disponibles en una amplia variedad de combinaciones por voltaje/fase. Para mejorar la versatilidad del equipo y minimizar el tiempo de instalación del sistema, se ofrecen opciones montadas en fábrica.

UHEC: Brinda una operación eficiente y confiable. Normalmente se utilizan para calefaccionar zonas. Estas unidades son cableadas en fábrica para facilitar y agilizar la instalación.

UHXA: Específicamente diseñadas para aplicaciones industriales. Pueden ser utilizadas en sitios riesgosos donde la presencia de gases inflamables, vapores, metales en polvo crean la posibilidad de explosión o fuego.

UHRA/UHAA/UHCA: Proporcionan operación confiable y silenciosa. Gracias a su instalación sencilla, su construcción robusta y al atractivo diseño del gabinete, resultan la opción apropiada para calefaccionar aplicaciones comerciales, industriales e institucionales. Como típicos lugares de aplicación se puede mencionar oficinas, lobbies o áreas de recepción, escuelas.

UHWA: Series 20 y 50. Diseñadas para aplicaciones comerciales, institucionales e industriales. Estas unidades calentadoras eléctricas de pared para trabajo pesado son especialmente recomendadas para edificios muy concurridos como escuelas, tiendas, oficinas, hospitales y terminales de transporte. Normalmente se utilizan para calefaccionar entradas, pasillos, áreas de recepción, escaleras, toilets.

  • Especificaciones de la Unidad (UHEC)

      Modelo

      kW

      MBh

      UHEC-03

      3.3

      11.2

      UHEC-05

      5.0

      17.1

      UHEC-07

      7.5

      25.6

      UHEC-10

      10.0

      34.1

      UHEC-15

      15.0

      51.2

      UHEC-20

      20.0

      68.3

      UHEC-25

      25.0

      85.3

      UHEC-30

      30.0

      102.4

      UHEC-40

      40.0

      136.5

      UHEC-50

      50.0

      170.6