VUVE Unidad Ventiladora Vertical para Aulas

Centrándose en factores como niveles de ruido, calidad de aire interior, facilidad de mantenimiento y reducción de costos energéticos, Trane ha desarrollado la unidad ventiladora vertical que excede los estrictos requerimientos para las escuelas y universidades actuales.

Características

  • Entrega entre 750cfm y 1500cfm, y por su tamaño se adapta a nuevas construcciones o a renovaciones dentro de estructuras existentes.
  • Posibilidad de elección entre 14 diseños de serpentinas que pueden ser agrupadas para obtener gran capacidad y ahorro energético.
  • Facilidad de acceso a controles y tuberías.
  • Motor PSC. Los rodamientos del motor no requieren lubricación.
  • Unidad vertical estándar: 762mm de altura y 422mm de profundidad.
  • Desempeño acústico optimizado.

Muestras de color

Debajo se muestra una carta de colores a seleccionar para la unidad ventiladora, la consola y la bomba de calor vertical. Todas las partes del gabinete están limpias, fosfatadas y pintadas con un acabado en polvo en uno de los siguientes colores. Las opciones de color varían para cada producto.

Nota: Los colores son solamente representativos.

Blanco

Marfil

Beige

 

Gris Claro

Gris Oscuro

 

Para conocer las especificaciones técnicas, por favor busque los documentos referentes al producto en la sección Literatura.