Con una sola unidad interior es posible acondicionar varias zonas con similares cargas térmicas, o un ambiente grande como una oficina, mediante el empleo de una red de distribución de conductos. Estas unidades se pueden empotrar en todo tipo de cielorrasos gracias a sus dimensiones y peso reducidos.
Las unidades son frío calor por bomba (inversión de ciclo).
Características:
•Bajo nivel de ruido.
•Diseño compacto.
•Control alámbrico e inalámbrico.
•Retorno de aire posterior.
•Gabinete de chapa galvanizada sin pintar.
•Ventilador con 3 velocidades de funcionamiento.
•Filtro de aire de Nylon.
•Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento anticorrosivo Blue Fin).
•Placa electrónica con lógica y protecciones incorporadas.
•Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare).
MODELO
Pot. Frig. (Kcal/h)
Pot. Cal.(Kcal/h)
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
4MWD0536BB
9000
9000
290X1226X775
4MWD0560BB
15000
15000
330X1226X815
MODELO
Peso (Kg)
Potencia eléctrica (ISO 5151) Frío/Calor
Diámetros de tubería de interconexion (“) Líquido-Gas