Cassettes

Unidades Interiores

Estas unidades se instalan suspendidas del techo dentro del cielorraso. La descarga de­­ aire se realiza por los deflectores de la unidad cuya posición se controla mediante la función “Abanico”. La unidad dispone en forma estándar de bomba de agua de condensado. El acceso a los componentes electrónicos es sencillo para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo (se abre la tapa de acceso a los filtros).

Características

  • Unidades frío-calor por bomba (inversión de ciclo).
  • Control remoto alámbrico e inalámbrico.
  • Distribución uniforme del aire por 4 vías.
  • Bomba de agua integrada.
  • Gabinete de chapa galvanizada sin pintar con máscara decorativa de 95cm x 95cm.
  • Ventilador con 3 velocidades de funcionamiento.
  • Filtro de aire de Nylon.
  • Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento anticorrosivo Blue Fin).
  • Placa electrónica con lógica y protecciones incorporadas.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare).
  • Bomba de condensado integrada estándar.
  • Conexión de toma de aire exterior.

 

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.   
4MWC0536BB 9000 9000 320X840X840
4MWC0548BB 12000 12000 320X840X840
       
MODELO Peso (Kg) Potencia eléctrica (ISO 5151) Frío/Calor Diámetros de tubería de interconexion (“) Líquido-Gas
4MWC0536BB 32 3689 W / 3234 W 1/2 - 1/4
4MWC0548BB 32 5702 W / 6596 W 1/2 - 1/4