La instalación de estas unidades interiores puede ser suspendida del cielorraso, montada en pared a media altura (tipo consola) o apoyada sobre el piso, sin recurrir a accesorios y sin tener que realizar modificaciones a la unidad.
Las unidades son frío calor por bomba (inversión de ciclo).
Características:
•Flexibilidad de instalación (piso o techo).
•Control alámbrico o inalámbrico.
•Gabinete de plástico de alto impacto con chasis de chapa galvanizada pintada con pintura electrostática.
•Ventilador con 3 velocidades de funcionamiento.
•Filtro de aire de Nylon.
•Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento anticorrosivo Blue Fin).
•Placa electrónica con lógica y protecciones incorporadas.
•Bajo nivel de ruido.
•Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare).
MODELO
Pot. Frig. (Kcal/h)
Pot. Cal.(Kcal/h)
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
4MWX0536BB
9000
9000
238X1590X695
4MWX0548BB
12000
12000
238X1590X695
MODELO
Peso (Kg)
Potencia eléctrica (ISO 5151) Frío/Calor
Diámetros de tubería de interconexion (“) Líquido-Gas