酒店产品

从酒店内冷水机房内的主机设备、智能控制系统到大堂、客房内的末端设备等,特灵拥有一系列的高品质产品,为宾客提供舒适宜人的环境,为酒店节约更多的能耗。

 

CVHE/G三级压缩离心式冷水机组

—能效业界领先,COP高达6.6以上

冷量:400-2600Tons

高效节能

特灵常规型号离心机组COP能效可达到6.6以上,远高于国家一级能效。以一个拥有400间客房的酒店为例, 在一个运行年度内, 相较于市场离心机平均能效(COP5.6), 特灵离心机组可省去约15%的运行费用。

运行可靠

简洁独特的设计使机组运动部件更少,因而机组故障率更低, 维护保养费用更少, 震动及噪音更低。

运行负荷宽广

最低负荷可达10%。即使在负荷需求极少的过渡季节都可以平稳运行, 确保酒店四季拥有同样的舒适环境。

智能的控制

配备独有的Tracer AdaptiView™控制器,智能的“自适应控制”能调节机组自身运行参数,防止停机,为酒店持续的舒适环境保驾护航。

浏览更多该机组内容

 

DCBL 直流无刷风机盘管

 

风量:190-2400CMH

运行宁静

与市场同类产品相比分贝率低将近15%,静音节能效果极佳,采用大直径宽叶片的风机设计,完全杜绝了容易发生的电机低频噪声的隐患,能为宾客提供更舒适、溢静的休息及睡眠环境。

安全运行

有两通及三通的水阀可选,并提供与之对应的加长型水盘,最长可以伸出接管位置约400mm,充分防止漏水的隐患。漏水会引起的酒店室内环境破坏以及真菌、霉菌等滋生而产生的健康问题。

便捷维护及清洗

维系酒店内良好的室内环境需要对盘管定期清洗。特灵风机盘管维护及清洁极为方便简单,通过改变各个钣金件之间的锁紧连接方式,使得拆装的部件数量大大减少,工作量可以减少2/3以上。

浏览更多该机组内容

 

 

CLCP组合式空调机组

 

风量:2000~100000CMH

提升空气品质

机组在漏风率,机械强度,以及防冷桥的牺牲上表现都极佳,从而成就了箱体极强的保温性能。从而实现高品质的室内空气质量,同时空调机房内也能保证整洁及干燥。

安装简单便捷

工厂可以提供集成了水力系统的集成包,其中包括水阀,温度计,水过滤器等部件,安装后可整体出厂。从而现场安装更简洁,缩短现场的施工时间,简化现场的设备布置。

浏览更多该机组内容

 

机房集成控制Tracer™ SC系统

专业、智能、全掌控

基于特灵长达35年智能楼宇集成控制经验推出的Tracer™ SC系统,可通过充足的传感器获取冷水主机183个数据信息,全面掌控机组的运行,实现最智能的控制。

长期,放心使用的控制系统

• 机组设备和自控系统集成于一体,调试、维护工作简单。

• 出现故障时,设备与控制系统共同检测,快速解决问题。

• 系统及设备一起交由特灵人员维护,可保障自控系统长期有效的使用。

简单、易操作的用户界面

三维控制界面,直观的图示,非专业操作人员可从容应对日常操作工作。

浏览更多该系统内容