特灵通过提供各类高品质、高效率的空调产品,为制药行业营造良好生产工作环境,为平稳且低能耗的生产提供有力的保障。
CLCP-XP高端净化型组合式空调机组
风量:1700-120000 CMH
特灵的CLCP XP系列空气处理机组按最高标准设计与制造,能很好的满足制药企业对洁净生产环境的需求。机组在强度、安全性、高换热效率和各种特殊需求上,都有着有非常优异的表现。
浏览更多该机组内容
CDQ节能型干燥除湿转轮
风量:2000-70000CMH
CDQ节能型干燥除湿转轮是特灵联合美国能源部OAK Ridge国家实验室共同开发研制的,获得了2006年Frost & Sullivan评出的暖通除湿产品创新奖。CDQ节能型干燥除湿转轮与常规的冷盘管除湿相比,能够提供更好的除湿能力,露点温度最低可以处理到2.7度。避免了以往温湿度难以同时满足要求,或者室内状态波动大的问题,并可以达到更高的除湿效果。
浏览更多该机组内容
直膨空调系统DX-AHU
冷量:17-275Kw
直膨空调系统DX-AHU,制冷量大,具有空气处理功能,且可以精确控制室内温湿度,又不需要机房及专门的维护管理人员,没有水系统的结垢和腐蚀问题。可广泛应用在制药及化工业工厂等对温湿度有特殊要求的场所。