Esta línea de productos permite seleccionar la unidad interior que mejor se adapte al espacio a acondicionar.
Las unidades interiores funcionan tanto para enfriamientocomo para calefacción (mediante bomba de calor), con la particularidad de que cualquiera de ellas puede conectarse a la misma unidad exterior
La tecnología Inverter hace a este sistema mucho más eficiente, al permitir ajustar la capacidad del sistema a la carga requerida.
Recuperación automática luego de una falta de suministro eléctrico
Compresor scroll
Protecciones estándar en la unidad: presostatos de alta y baja presión; protección por alta temperatura en la descarga del compresor; protección por falta de fase, por inversión de fase
Bajo nivel de ruido
Intercambiador de calor tubo de cobre con aleta de aluminio (recubrimiento anticorrosivo Blue Fin)
Ventilador con 3 velocidades de funcionamiento
Filtro de aire de Nylon
Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento anticorrosivo Blue Fin)
Placa electrónica con lógica y protecciones incorporadas
Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare)
Control remoto alámbrico o inalámbrico
Facilidad y flexibilidad de uso
Operación programable de hasta 24 horas
Modo nocturno para mayor eficiencia energética
Cinco modos de operación: enfriamiento, calefacción, deshumidificación, ventilación, automático
Función Turbo para enfriar o calentar el espacio con rapidez
Consulta de parámetros de funcionamiento
Indicador de códigos de error
Características de la unidad interior Baja Silueta:
Estas unidades se pueden empotrar en todo tipo de cielorrasos gracias a sus dimensiones y peso reducidos
Retorno de aire posterior
Gabinete de chapa galvanizada sin pintar
Control remoto alámbrico
MODELO
Pot. Frig. (Kcal/h)
Pot. Cal.(Kcal/h)
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
Pot. Elect. (ISO5151) F/C (W)
Diámetros Tubería Interconexión (") Líquido-Gas
4MXD3536FB0AK
10,55
11,7
270X1140X710
36
3280/3600
3/8 - 3/4
4TXK3536
885x940x340
75
4MXD3560FB0AK
16,1
17
330X1235X830
47
5000/5310
3/8 - 3/4
4TXK3560
1365x940x390
117
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).