Flexibilidad, eficiencia energética y confort para todos los ambientes
Tecnología de control que permite acondicionar hasta 5 espacios utilizando una sola unidad exterior compatible con diferentes tipos de unidades interiores, según los requerimientos de cada ambiente
Unidad exterior pre-cargada de fábrica con refrigerante ecológico R-410
UNIDADES EXTERIORES
Pot. Frig. (kW)
Pot. Calef.(kW)
Pot. Elect. Frío (W)
Pot. Elect. Calor (W)
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4TXM2318BF200AA
5,1
5,63
1650
1570
688 x 810 x 288
43,5
4TXM2318BF300AA
5,28
5,57
1500
1500
700 x 890 x 340
51
4TXM2324BF300AA
7,03
7,03
2000
2000
700 x 890 x 340
54
4TXM2330BF400AA
8,5
8,8
2900
2500
700 x 890 x 340
61
4TXM2336BF500AA
10,26
10,55
3420
3600
760 x 920 x 372
66
4TXM2342BF500AA
12,02
12,02
3800
3700
830 x 1008 x 447
90
UNIDAD INTERIOR PARED
Pot. Frig. (kW)
Pot. Calef.(kW)
Pot. Elect. Frío (W)
Pot. Elect. Calor (W)
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4MXW2307BF0W0AA
2
2,35
30
30
280 x 810 x 204
10
4MXW2309BF0W0AA
2,64
2,93
30
30
280 x 810 x 204
10
4MXW2312BF0W0AA
3,52
3,81
30
30
280 x 810 x 204
10
4MXW2318BF0W0AA
5,28
5,57
40
40
322 x 997 x 230
13
4MXW2324BF0W0AA
6,45
7,03
40
40
336 x 1115 x 248
13
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS
Pot. Frig. (kW)
Pot. Calef.(kW)
Pot. Elect. Frío (W)
Pot. Elect. Calor (W)
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4MXC2309BF0W0AA
2,5
2,93
30
30
260 x 570 x 570
10
Dimensiones panel
620 x 60 x 620
4MXC2312BF0W0AA
3,52
3,81
30
30
260 x 570 x 570
10
Dimensiones panel
620 x 60 x 620
4MXC2318BF0W0AA
5
5,28
40
40
260 x 570 x 570
13
Dimensiones panel
620 x 60 x 620
4MXC2324BF0W0AA
7,03
7,03
40
40
840 x 204 x 840
13
Dimensiones panel
950 x 50 x 950
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 1 VÍA
Pot. Frig. (kW)
Pot. Calef.(kW)
Pot. Elect. Frío (W)
Pot. Elect. Calor (W)
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4MXE2309BF0W0AA
2,5
2,64
88
88
875 x 505 x 185
15,3
4MXE2312BF0W0AA
3,52
3,52
88
88
875 x 505 x 185
15,3
UNIDAD INTERIOR BAJA SILUETA
Pot. Frig. (kW)
Pot. Calef.(kW)
Pot. Elect. Frío (W)
Pot. Elect. Calor (W)
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4MXD2309BF0W0AA
2,5
2,64
28
28
850 x 420 x 185
16
4MXD2312BF0W0AA
3,52
3,52
28
28
850 x 420 x 185
16
4MXD2318BF0W0AA
5
5,3
55
55
1170 x 420 x 185
22
4MXD2324BF0W0AA
7,03
7,03
55
55
1170 x 420 x 185
24
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).