Esta línea de productos permite seleccionar la unidad interior que mejor se adapte al espacio a acondicionar.
Las unidades interiores funcionan tanto para enfriamientocomo para calefacción (mediante bomba de calor), con la particularidad de que cualquiera de ellas puede conectarse a la misma unidad exterior
La tecnología Inverter hace a este sistema mucho más eficiente, al permitir ajustar la capacidad del sistema a la carga requerida.
Recuperación automática luego de una falta de suministro eléctrico
Compresor scroll
Protecciones estándar en la unidad: presostatos de alta y baja presión; protección por alta temperatura en la descarga del compresor; protección por falta de fase, por inversión de fase
Bajo nivel de ruido
Intercambiador de calor tubo de cobre con aleta de aluminio (recubrimiento anticorrosivo Blue Fin)
Ventilador con 3 velocidades de funcionamiento
Filtro de aire de Nylon
Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento anticorrosivo Blue Fin)
Placa electrónica con lógica y protecciones incorporadas
Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare)
Control remoto alámbrico o inalámbrico
Facilidad y flexibilidad de uso
Operación programable de hasta 24 horas
Modo nocturno para mayor eficiencia energética
Cinco modos de operación: enfriamiento, calefacción, deshumidificación, ventilación, automático
Función Turbo para enfriar o calentar el espacio con rapidez
Consulta de parámetros de funcionamiento
Indicador de códigos de error
Características de la unidad interior tipo Cassette:
Estas unidades se instalan suspendidas del techo, dentro del cielorraso. La descarga de aire se realiza por los deflectores de la unidad, cuya posición se controla mediante la funcion “Abanico”
Bomba de agua de condensado
El acceso a los componentes electrónicos es sencillo para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo (se abre la tapa de acceso a los filtros)
Distribución uniforme del aire por 4 vías
Bomba de agua integrada
Gabinete de chapa galvanizada sin pintar con frente decorativo de 95x95cm
Bomba de condensado integrada estándar
Conexión de toma de aire exterior
Control remoto alámbrico o inalámbrico
MODELO
Pot. Frig. (Kcal/h)
Pot. Cal.(Kcal/h)
Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
Pot. Elect. (ISO5151) F/C (W)
Diámetros Tubería Interconex. (") Líquido-Gas
4MXC3560FB0R0AL
16,1
17
300X840X840
30
5000/5310
3/8 - 3/4
4TXK3560
1365x940x390
117
Panel Unid. Interior
45x950x950
6
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).