Equipos Piso-Techo

Sistemas U-Match

Características de los Sistemas U-Match:

  • Esta línea de productos permite seleccionar la unidad interior (cassette, baja silueta o piso-techo) que mejor se adapte al espacio a acondicionar. Las unidades interiores funcionan tanto para enfriamiento como para calefacción (mediante bomba de calor), con la particularidad de que cualquiera de ellas puede conectarse a la misma unidad exterior
  • Válvula de expansión electrónica
  • Recuperación automática luego de una falta de suministro eléctrico.
  • Compresor Scroll.
  • Protecciones estándar en la unidad: presostatos de alta y baja presión; protección por alta temperatura en la descarga del compresor; protección por falta de fase, por inversión de fase.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Intercambiador de calor tubo de cobre con aleta de aluminio (recubrimiento anticorrosivo Blue Fin)
  • Ventilador con 3 velocidades de funcionamiento.
  • Filtro de aire de Nylon.
  • Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento anticorrosivo Blue Fin).
  • Placa electrónica con lógica y protecciones incorporadas.
  • Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare).
  • Límites de funcionamiento en modo frío: +18°C - +43°C.
  • Límites de funcionamiento en modo calor: -7°C - +24°C.

Control remoto alámbrico o inalámbrico:

  • Los controles alámbricos tienen la posibilidad de conectarse a un control centralizado para concentrar el mando de todos los sistemas en un solo lugar (sala de mantenimiento).
  • Facilidad y flexibilidad de uso.
  • Operación programable de hasta 24 horas.
  • Modo nocturno para mayor eficiencia energética.
  • Cinco modos de operación: enfriamiento, calefacción, deshumidificación, ventilación, automático.
  • Función Turbo para calentar o enfriar el espacio con rapidez.

Características de la unidad interior Piso-Techo:

  • La instalación de estas unidades interiores puede ser suspendida del cielorraso, montada en pared a media altura (tipo consola) o apoyada sobre el piso, sin recurrir a accesorios y sin tener que realizar modificaciones a la unidad.
    Las unidades son frío calor por bomba (inversión de ciclo).
  • Gabinete de plástico de alto impacto con chasis de chapa galvanizada pintada con pintura electrostática.

 

 

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg) Pot. Elect. (ISO 5151) F/C (W) Diámetros Tubería Interconexión (") Líquido-Gas
4MWX0536EB 9000 9000 665X1200X235 36 3500/3300 3/8 - 3/4
4TWK0536ED     790x980x435 69    
4MWX0560EB 15000 15000 665X1570X235 46 5300/5200 1/2 - 3/4
4TWK0560ED     1350x980x410 118    

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).