Necesidades de refrigeración del sector de los neumáticos
El montaje de neumáticos se basa en la fabricación en conjunto de numerosos componentes que se endurecen bajo calor y presión. El control de la temperatura en cada paso del proceso de composición, preparación de los componentes, fabricación de los neumáticos, endurecimiento y pruebas de acabado final garantizará su calidad y su fiabilidad. A medida que se aspira a lograr unos procesos más eficientes y eficaces para las operaciones de la planta con el fin de incrementar la productividad, resulta esencial disponer de un suministro fiable e ininterrumpido de agua enfriada. Salvo en caso de emergencia, las necesidades de refrigeración temporal surgen cuando se amplía la capacidad de la planta y cuando es necesario satisfacer la demanda máxima estacional. Contar con un socio de confianza que le proporcione soluciones sólidas y rápidas para satisfacer dichas necesidades minimizará el tiempo de inactividad y reducirá el riesgo de pérdidas económicas e interrupción de la producción.
Una solución personalizada que se adapte a sus aplicaciones para procesos industriales
- Los ingenieros de Trane trabajarán con su equipo de operaciones para realizar una evaluación exhaustiva de sus requisitos de refrigeración.
- El sistema se selecciona cuidadosamente con el fin de que satisfaga la potencia frigorífica requerida por sus procesos.
- La entrega y la instalación de todas las unidades de alquiler se programan para que se integren a la perfección en su plan de producción anual.