Equipos Piso-Techo

Sistemas U-Match Inverter

Características de los Sistemas U-Match Inverter:

  • Esta línea de productos permite seleccionar la unidad interior que mejor se adapte al espacio a acondicionar.
  • Las unidades interiores funcionan tanto para enfriamientocomo para calefacción (mediante bomba de calor), con la particularidad de que cualquiera de ellas puede conectarse a la misma unidad exterior
  • La tecnología Inverter hace a este sistema mucho más eficiente, al permitir ajustar la capacidad del sistema a la carga requerida.
  • Recuperación automática luego de una falta de suministro eléctrico
  • Compresor scroll
  • Protecciones estándar en la unidad: presostatos de alta y baja presión; protección por alta temperatura en la descarga del compresor; protección por falta de fase, por inversión de fase
  • Bajo nivel de ruido
  • Intercambiador de calor tubo de cobre con aleta de aluminio (recubrimiento anticorrosivo Blue Fin)
  • Ventilador con 3 velocidades de funcionamiento
  • Filtro de aire de Nylon
  • Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento anticorrosivo Blue Fin)
  • Placa electrónica con lógica y protecciones incorporadas
  • Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare)

Control remoto alámbrico o inalámbrico

  • Facilidad y flexibilidad de uso
  • Operación programable de hasta 24 horas
  • Modo nocturno para mayor eficiencia energética
  • Cinco modos de operación: enfriamiento, calefacción, deshumidificación, ventilación, automático
  • Función Turbo para enfriar o calentar el espacio con rapidez
  • Consulta de parámetros de funcionamiento
  • Indicador de códigos de error

Características de la unidad interior Piso-Techo:

  • La instalación de estas unidades interiores puede ser suspendida del cielorraso, montada en pared a media altura (tipo consola) o apoyada sobre el piso, sin recurrir a accesorios y sin tener que realizar modificaciones a la unidad
  • Gabinete de plástico de alto impacto con chasis de chapa galvanizada pintada con pintura electrostática
  • Control remoto alámbrico o inalámbrico

 

 

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg) Pot. Elect. (ISO 5151) F/C (W) Diámetros Tubería Interconexión (") Líquido-Gas
4MXX3536FB0R0AL 10,55 11,7 235X1275X675 30 3280/3600 3/8 - 3/4
4TXK3536     885x940x340 75    
4MXX3560FB0R0AL 16,1 17 235X1635X675 41 5000/5310 3/8 - 3/4
4TXK3560     1365x940x390 117    

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).