广州W酒店

 

W酒店作为一家超五星级的高端商务酒店,坐落于广州市中心,为商务人群缔造一个远离都市喧嚣的休息场所。酒店总建筑面积达78,000平方米,包括304间客房及162间国际商务式公寓 、室内恒温泳池 、天幕泳池、酒吧等功能区域。

项目挑战:

• 如何在为酒店提供舒适环境的同时降低运行能耗?

• 如何能在满足早晚两个热水需求高峰的同时,使运行费用降到更低?

特灵解决方案:

特灵的专业团队依据商务型酒店客人流动性相对集中,冷量供应与热水供应会出现早晚两个高峰等特点,提供了解决方案:

高效的冷水主机

共采用4台三级压缩离心主机,效率超过了国家一级能效标准。在提供给酒店舒适环境所需冷量的同时,可节约大量的能耗,相较于初期设计可节约近10%的运行费用。

机房集成控制系统

基于特灵长达35年智能楼宇集成控制的经验推出的 Tracer SC 控制系统,可全面掌控空调系统中每台设备的运行情况,实现系统效率时刻达到最高值。智能的控制系统不仅减少了工程人员的日常工作量,还可避免人为操作判断失误的问题。三维直观控制界面,让酒店非专业人员能够从容应对日常工作。

热回收系统

在空调系统中,选用一台螺杆机置于旁流系统上,承担供应预热/热水功能,同时冷水机房的热水蓄水箱尺寸也可相应减少,节省了机房空间。在实际运行中,空调系统中其它冷水主机的效率也得到了提升。