选择语言
光信·国信嘉园位于太原市小庖匙,占地137亩。总建筑面积约42万平方米,其中地上建筑面积约30万平方米,地下车库等建筑面积约12万平方米,是18栋高层和小高层建筑组合而成的小匙。
地理位置
–太原市南中环以北、二校街以南、军民路以西、体育路以东。
用途
–高层住宅小匙项目,内设住宅楼、底商住宅楼、会所、幼儿园、地下车库等单体工程。
建筑面积
–约42万平方米
总冷负荷
–17,390kw
空调系统
–采用特灵Greenergy系列变频多联中央空调
–6220HP
客户需求分析
光信•国信嘉园定位是一个高端楼盘,业主需要能与之匹配的高端产品。
我们的解决方案
完整的产品能够满足所有公寓房型需求
容量:8.5~28kw 适用面积:30~200m2
满足不同区间不同的使用需求
对每个房间迚行独立开/关控制,并针对丌同的舒适性需求迚行自由的温度调节,减少不必要的浪费。
舒适——精确的温度控制,可实现室温±0.5℃控制精度
空调房间的负荷随着气温、日照等诸多因素的变化而变化,这就要求空调系统容量调节无级连续反应迅速,否则导致室温波动大,人体舒适性差。
Greenergy具备独特的室温趋势预判以及 180°直流正弦波控制技 术,控温精度可到±0.5%,极大改善室内舒适度。
舒适——安静运行,小巧内机
200mm机身厚度,减少吊顶厚度,700mm宽度,450mm径深,可以将室内机安装在狭小的门廊上。为室内装潢让出更多空间。
人性化的操作功能 —— 经济运行模式,帮助减少电费 经济性运行
当用户在睡觉前启动睡眠模式功能,机组将自动提高戒降低设定温度,并使用低档风速。保证人体健康的同时,降低运行费用,实现经济性运行。
节能——IPLV实现国家1级能效