◆ 节能
◇ 变风量/风机静压优化
◇ 夜间运行设定
◇ 占用/非占用模式
◇ 新风量重新设定
◇ 风机无级可调
◇ 低温送风
◆ 结构
◇ 机组面板采用专利互锁平板结构,使用了I 型结构设计, 既防止面板变形,又增强面板的刚性。另外,机组表面光滑平整,几乎没有螺栓裸露,是理想的明装吊顶机组。风阀和流量环等关键部件采用先进的制造工艺,使其具有很高的可靠性。除此之外,机组整体设计精巧, 结构简单,便于维修检查。
◆ 机型齐全
有单风管、带串联风机、带并联风机三大类,满足不同的需要。
可选项
◇ 回风静压箱
◇ 单/双排热水盘管
◇ 辅助电加热
控制
特灵变风量机组控制器除了提供VAV常规控制外,还提供室内空气质量控制、运行能耗控制等高级控制。并有不同的控制方式供选择,满足不同场合的需求。
◇ DDC——DDC控制器(直接数字控制器)是当今的工业控制标准。DDC控制器可以使用系统级数据来优化系统性能。
◇ 气动——气动控制性能好、可靠性高,适用于一些有特殊要求的场合。